Por tierra, por mar, en cualquier lugar
A gran escala, las plantas de ósmosis inversa son capaces de proporcionar agua dulce a ciudades enteras, mientras que las soluciones compactas son ideales para suministrar agua limpia a hoteles y resorts, barcos e instalaciones en alta mar.
Descarge el catálogo (en inglés)
65% de ahorro en sus sistemas de desalinización con bombas de alta presión Danfoss, transmisores de presión Danfoss, unidades Danfoss y dispositivos de recuperación de energía Danfoss (iSave) en comparación con las plantas de desalinización con bombas centrífugas y sin dispositivos y unidades de recuperación de energía.
Lea el artículo completo

La tecnología Danfoss permitió a Acciona adoptar un innovador sistema modular de desalación por ósmosis inversa para la refinería Sarlux, en Cerdeña. El resultado es una reducción importante del consumo de energía (de 2,7 kW a 2,4 kW por m3 de agua) en comparación con soluciones tradicionales.
Descubre nuestro caso de éxito con Acciona

Formación
El curso de Desalación de Danfoss consiste en 5 módulos (sesiones grabadas de webinars):
Parte 1 – Desalación Introducción
Parte 2 – Bombas de Alta Presión
Parte 3 – Recuperadores de Energía iSave
Parte 4 – Variadores
Parte 5 - Controladores de Presión & & Caudal
Realiza nuestro Curso de Desalación Online totalmente gratuito