Toma el atajo hacia una baja carga
NeoCharge cambia las reglas de juego en refrigeración industrial. Esta tecnología única y sencilla reduce la carga en sistemas nuevos y existentes. Con una instalación fácil en cualquier tipo de sistema, NeoCharge te ofrece un atajo hacia una baja carga.
Reserva una introducción de 15 minutos
Brochure
Optimización de los sistemas de refrigeración industrial con la revolucionaria solución NeoCharge.
NeoCharge es una solución completa que proporciona a los sistemas de refrigeración industrial capacidades de baja carga. Esto permite a las instalaciones de refrigeración reducir los costos de energía y refrigerante, o aumentar la capacidad con la misma carga en el sistema existente.
Descargar el folleto