Válvulas de control y regulación automáticas
Las válvulas de control y regulación automáticas ofrecen una gestión precisa del caudal de fluido y la presión, lo que garantiza un rendimiento óptimo del sistema. Nuestras válvulas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de climatización hasta procesos industriales.
Válvulas solenoides y regulación de presión
Las válvulas solenoides proporcionan un control fiable del caudal de líquido y gas en los sistemas de refrigeración industrial. Diseñadas para refrigerantes de alta presión como el CO₂ y el amoníaco, están construidas para manejar los refrigerantes del futuro, a la vez que ofrecen flexibilidad, eficiencia energética y facilidad de instalación. Su diseño modular garantiza la adaptabilidad a diversos requisitos del sistema, lo que garantiza la seguridad y un rendimiento optimizado.
Válvulas motorizadas
Las válvulas motorizadas proporcionan una regulación precisa para una variedad de aplicaciones de sistemas de refrigeración, incluidas las tuberías de gas caliente, aspiración e inyección de líquido. Diseñadas para manejar futuros refrigerantes como el CO₂ y el amoníaco, ofrecen resistencia a alta presión, fiabilidad operativa y control energéticamente eficiente. Con una instalación y un mantenimiento sencillos, estas válvulas garantizan un rendimiento sin problemas y una integración perfecta en sistemas de control avanzados.