Alta productividad
Los agricultores necesitan máquinas agrícolas que ofrezcan una alta productividad fiable para cada temporada. Ya sea preparando y fertilizando el suelo o cosechando y transportando cultivos, el objetivo es siempre la producción de alto rendimiento de cultivos limpios y sin daños. Las soluciones hidráulicas de Danfoss aseguran un rendimiento excepcional de la máquina en cada momento crítico del año, y un entorno de trabajo cómodo y sin estrés para los operadores.
Realice el trabajo de campo de manera eficiente, precisa y confiable
La ventana de oportunidades en el negocio de la agricultura es limitada. Por lo tanto, los agricultores dependen de máquinas resistentes para realizar el trabajo de campo de manera eficiente, precisa y fiable, con toda la seguridad y el confort que los operadores esperan al conducir dentro y fuera de la carretera.
En Danfoss, no observamos las funciones de la máquina de forma aislada. Trabajamos para identificar la mejor solución para todo tu vehículo, sin mencionar el coste total de propiedad más bajo para los agricultores y contratistas que los compran.
El diseño de las funciones de trabajo de la máquina para una tarea en particular se facilita con las válvulas modulares en nuestra amplia gama PVG. Y para un manejo seguro y suave con control de precisión, los sistemas de dirección de Danfoss GPS y de transmisión H1 te mantendrán en el buen camino. Nuestras unidades de ventilador proporcionan la refrigeración inteligente y eficiente que necesitas para obtener el máximo tiempo de funcionamiento de la máquina.
Los controles Smart PLUS + 1® soportados por sensores unen todo el sistema de la máquina a la perfección, automatizando y sincronizando las funciones clave para los agricultores sin tiempo para las mejores soluciones.

Explora nuestro portafolio de productos
Power Solutions products
Productos relacionados

La EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.
Aplicaciones relacionadas

Un transmisor de presión de Danfoss instalado en los cilindros de nivelación del cabezal de corte puede prevenir que el equipo hidráulico coja tierra y piedras con la placa y dañe el filtro.

Es importante aplicar la presión adecuada al comprimir y enfardar una paca de heno para asegurar que el forraje se mantenga fresco. Para aplicar la presión correcta, los transmisores de presión de Danfoss ofrecen una alta resistencia a la rotura y al exceso de presión gracias a su diseño totalmente soldado.

Las luces de freno cumplen una función importante, ya que advierten al conductor que está detrás de que su vehículo está frenando. Los vehículos off-road que circulan por la vía pública deben estar equipados con un sistema de luces de freno de conformidad con las normativas de circulación.

La recirculación de gases de escape permite reducir las emisiones y te ayuda a cumplir con la normativa Tier IV. Los sensores de temperatura de Danfoss ayudan al sistema a reaccionar rápidamente frente a los cambios de temperatura y se pueden utilizar para un amplio rango de temperaturas.
Soluciones relacionadas
Próximamente...
Próximamente...
Contacta con nosotros
Para más información por favor, contacta con nosotros.