Mejora del rendimiento del tractor con el control de enganche
El control de enganche se utiliza habitualmente en los tractores modernos de gama alta. Mediante el uso de un transmisor de presión colocado en la válvula de control de enganche, obtendrá un ajuste automático de las variaciones del terreno, una amortiguación del movimiento de los materiales, un rendimiento óptimo de retención de carga, un control preciso de la altura del transporte y la profundidad de trabajo, un montaje y desmontaje más fácil y, al mismo tiempo, un menor consumo de energía.
Especificaciones típicas
Rango de presión: 0 a 200 bar
Precisión: 0,5 % FS
Tiempo de respuesta típico <1 mS
Exceso de presión: 3 x FS
Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Sin deriva
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable