Reduzca el tiempo de inactividad con sensores de temperatura eficientes
Los sistemas hidráulicos transforman y transmiten energía. Durante este proceso, se pierde energía mecánica e hidráulica y se convierte en calor. Para controlar la temperatura en el tanque, un sensor de temperatura MBT 3270 conectado al controlador principal garantiza una temperatura óptima constante que asegura la disminución del tiempo de inactividad y del desgaste.
Especificaciones típicas
Rango de temperatura: –50 a 150 °C
Elemento sensor NTC o PTC
Tiempo de respuesta en agua de 6 s
Características y ventajas
Tiempo de respuesta rápido a los cambios de temperatura
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable o latón compatibles con la mayoría de los medios
Amplia gama de temperaturas
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Amplia gama de conexiones eléctricas y de procesos y longitud de inserción
Elementos sensores de temperatura comunes, PT 100, PT 1000, NTC y PTC
Asimismo, pueden utilizarse en sistemas hidráulicos y de transmisión de alta presión