Los nuevos diseños de motores suelen utilizar la recirculación de gases de escape (EGR) para controlar las emisiones de NOx. Para ello, se recirculan los gases de escape de vuelta a la cámara de combustión para quemarlos por segunda vez y así reducir las emisiones para cumplir con las exigencias de la normativa Tier IV. La mezcla del aire de entrada con los gases de escape para enfriar el proceso de combustión en varios cientos de grados requiere una medición precisa de la temperatura del medio.
Especificaciones típicas
Rango de temperatura: –50 a 300 °C
Elemento sensor NTC o PTC
Tiempo de respuesta en agua de 1,5 s
Características y ventajas
Tiempo de respuesta rápido a los cambios de temperatura
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable
Amplia gama de temperaturas
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Amplia gama de conexiones eléctricas y de procesos y longitudes de inserción
Elementos sensores de temperatura comunes, PT 100, PT 1000, NTC y PTC