Transmisión de control para mejorar el rendimiento
En el sistema de transmisión, el control de la temperatura del aceite es vital para maximizar la eficiencia y evitar el tiempo de inactividad. El sensor de temperatura MBT 3270 controla la temperatura para evitar daños en la transmisión.
El control de presión en los sistemas de transmisión mejora el rendimiento: el transmisor de presión MBS 1250 garantiza el acoplamiento del embrague y que la presión de la línea esté controlada para equilibrar el par en la transmisión y evitar la pérdida de potencia. El control exacto de la presión y la temperatura garantiza el máximo rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.
CVT: transmisión variable continua; es una transmisión automática utilizada con frecuencia en aplicaciones agrícolas. APS: cambio de potencia automático; se utiliza habitualmente en aplicaciones de construcción y manipulación de materiales.

Temperatura de la transmisión CVT/APS
Ventajas de utilizar los sensores de temperatura de Danfoss
- Tiempo de respuesta rápido a los cambios de temperatura
- Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable o latón compatibles con la mayoría de los medios
- Amplia gama de temperaturas
- Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
- Amplia gama de conexiones eléctricas y de procesos y longitud de inserción
- Elementos sensores de temperatura comunes, PT 100, PT 1000, NTC y PTC
- Asimismo, pueden utilizarse en sistemas hidráulicos y de transmisión de alta presión
- Especificaciones típicas
- Rango de temperatura: –50 a 150 °C
- Elemento sensor NTC, PTC o PT 100
- Tiempo de respuesta en agua de 6 s
Presión de la transmisión CVT/APS
Ventajas de utilizar transmisores de presión de Danfoss
- Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
- Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete
- Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
- Excelente inmunidad EMC
- Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
- Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
- Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones típicas
Embrague:
- Rango de presión: 0 a 40 bar
- Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Presión de la línea:
- Rango de presión: 0 a 400 bar
- Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Productos relacionados
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.