Evita contenedores sobrecargados con el control de presión de prensado
La presión de prensado en los camiones de basura se logra mediante el control de la válvula y el cilindro principal dentro del contenedor para que el operario no lo llene en exceso y cause daños al contenedor o provoque un sobrepeso. Esto se puede evitar instalando un MBS 1250 en la válvula de control principal.
Especificaciones típicas:
Rango de presión: 0 a 250 bar
Precisión: 0,5 % FS
Tiempo de respuesta típico <1 mS
Exceso de presión: 3 x FS
Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable