Los transmisores de presión reducen el riesgo de daños del filtro
La autonivelación del cabezal de corte en las cosechadoras se puede controlar para evitar que el cabezal toque el suelo y coja tierra y piedras, con el riesgo de dañar el filtro. Esto se puede evitar con un transmisor de presión instalado en los cilindros de nivelación del cabezal de corte.
Especificaciones típicas
Rango de presión: 0 a 250 bar
Precisión: 0,5 % FS
Tiempo de respuesta típico <1 mS
Exceso de presión: 3 x FS
Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable