Control de presión y volumen en sistemas de distribución agrícola
Los pulverizadores agrícolas necesitan monitorizar la presión y el volumen dispensado de fertilizante. Mediante el uso de un transmisor de presión y una válvula solenoide en el circuito, es posible controlar la presión y el volumen dispensado. Ambas aplicaciones son importantes para evitar la pérdida de dinero, el fracaso de los cultivos y para reducir los daños ambientales.
Especificaciones típicas
Rango de presión: de 0 a 25 bar
Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
Precisión: 0,5 % FS
Tiempo de respuesta típico <1 mS
Exceso de presión: 3 x FS
Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Medición exacta de alta precisión
Excelente resistencia química
Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo