Cómo SWRO ayuda a la acuicultura del salmón marino
Descubra cómo SWRO desempeña un papel innovador e importante para mantener el salmón criado en acuicultura marina libre de parásitos mediante el tratamiento de agua dulce en botes de pozo especialmente construidos.
Leer blog

50% menos energía
Al utilizar bombas de alta presión APP y ERD iSave de Danfoss, el consumo de energía se redujo en un 50 % en comparación con otras soluciones SWRO.
Cómo quitar los piojos de mar del salmón suavemente
SWRO es una forma innovadora y segura de eliminar los piojos de mar del salmón para que se mantenga sano y rentable