Optimizar la fiabilidad y la precisión con un par elevado
Dado que las condiciones de los pozos cambian con el tiempo, para maximizar la productividad resulta óptimo adaptar la capacidad de bombeo en función de las necesidades cambiantes. Gracias al uso de variadores de frecuencia, también conocidos como variadores de velocidad (VSD), ya no es necesario cambiar el tamaño de las bombas para adaptarlas a las diferentes condiciones que se dan en el fondo de los pozos. El control de bombas mediante variadores también te permitirá reducir los costes operativos, mejorar la eficiencia, aumentar la fiabilidad y prolongar la vida útil de los equipos. Su extrema fiabilidad, sus bajos requisitos de mantenimiento y su capacidad de control remoto los hacen muy adecuados para las localizaciones offshore.
La energía limpia también es vital para la integridad de las operaciones. Los variadores Danfoss de baja y media tensión ofrecen unas excepcionales capacidades para la conversión de energía sin interrupciones. Estos variadores incorporan capacidad de mitigación de armónicos y tecnología VACON® DCGuard® para garantizar una máxima protección de los equipos y un funcionamiento robusto del conjunto de operaciones.

Mejora del rendimiento del accionamiento superior
Los variadores de frecuencia mejoran la precisión y el rendimiento al aplicar un par elevado a las barras de perforación, facilitando así el proceso de perforación. Hoy en día, esta tarea suele realizarse mediante un accionamiento superior. Debido a la necesidad de un control preciso en condiciones de par elevado, el accionamiento superior es una de las aplicaciones offshore más exigentes, con uno o dos motores controlados por variadores situados en paralelo en el mismo eje. En el pasado, era más común el uso de una mesa giratoria; no obstante, el control mediante variadores mejora el rendimiento de cualquiera de los dos métodos. Los variadores lo consiguen garantizando un control muy preciso del par y la velocidad.
Control del malacate
Como la principal máquina de elevación de una plataforma de perforación, la función principal del malacate es elevar y bajar el bloque, el accionamiento superior y el cable de perforación. Dado que un control preciso a alta velocidad es esencial para el funcionamiento eficaz del malacate, esta es otra de las aplicaciones offshore más exigentes. Con 2-4 motores funcionando en paralelo en el mismo eje, la aplicación del control de accionamiento permite compartir la carga entre los motores, así como un control exacto de la tensión de la línea y de la velocidad de elevación o descenso. Además de controlar minuciosamente el par y la velocidad, los convertidores Danfoss también proporcionan una robusta protección de los engranajes y frenos mediante el freno mecánico.
Protección de la bomba de lodos
Los variadores de frecuencia protegen y prolongan la vida útil de la bomba de pistón de las bombas de lodo, además de optimizar la eficiencia energética. Dos motores en paralelo hacen circular el fluido de perforación a alta presión (hasta 7500 psi) por la línea de perforación y de vuelta al taladro. Cuando estos motores están regulados por variadores de frecuencia, mejora el rendimiento de la bomba de lodo al mismo tiempo que se reducen los costos operativos y el consumo de energía.
Una de las formas que tienen los variadores para logar mejorar el rendimiento es garantizar un reparto óptimo de la carga entre varios motores que accionan la misma bomba.
Desplazamiento fiable de las tuberías
Al mover la tubería de perforación desde el almacén hasta el suelo de perforación, utiliza el control de la unidad mediante el variador de frecuencia para optimizar la fiabilidad y la precisión de las máquinas de manipulación de tuberías.
Fiabilidad de la plataforma de perforación
Con varios motores funcionando en paralelo sobre el mismo eje para hacer descender las patas hasta el lecho marino y extraer el taladro completamente del agua, el sistema de elevación es una de las aplicaciones offshore más delicadas y requiere una fiabilidad total en todas las condiciones climáticas y marinas. Con el uso de variadores para controlar el funcionamiento de estos motores, se consigue una estabilidad óptima y, por lo tanto, la seguridad requerida.
Las soluciones de Danfoss Drives para la industria offshore cuentan con homologaciones de nueve autoridades distintas: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS y Class NK. También ofrecemos convertidores con la certificación SIRA EX, necesaria para el accionamiento superior y el malacate.
Esto te permitirá seleccionar los variadores para tus aplicaciones de perforación offshore entre la mejor oferta posible.
Productos
Casos prácticos
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros