Sistemas de tratamiento de combustible, aceite y agua de alto rendimiento
Un funcionamiento seguro a bordo de una embarcación requiere sistemas auxiliares vitales, como por ejemplo, la refrigeración del agua y del gasóleo, carga de aire, calderas o aceite de lubricación. Es necesario utilizar un gran número de componentes, como centrifugadoras, intercambiadores de calor, filtros y separadores para mantener estos sistemas limpios y libres de contaminantes nocivos.
Danfoss suministra una amplia gama de sensores e interruptores que supervisan el funcionamiento de los sistemas de soporte y activan alarmas en caso de fallos que puedan poner en peligro los motores u otros sistemas principales. Todos estos productos se suministran con las homologaciones navales necesarias.
Características y ventajas
Funcionamiento fiable y predictivo de los sistemas de soporte vitales para las embarcaciones
Un único proveedor de sensores, interruptores, transmisores y válvulas aptos para su uso en aplicaciones navales
Alta disponibilidad y larga vida útil de los sistemas de soporte
Conocimiento experto de los sistemas de tratamiento de combustible, aceite y agua para uso naval