Compresores de aire para un funcionamiento seguro y fiable de las embarcaciones
Arrancar un motor de tres pisos de altura requiere un enorme nivel de propulsión. Por ese motivo, los motores de los barcos emplean aire comprimido en las operaciones de arranque, parada e inversión, tanto en los motores principales como en los auxiliares. El aire comprimido es extremadamente importante en la sala de máquinas, y el control preciso de la presión y la temperatura en los sistemas de aire comprimido es una cuestión de seguridad.
Danfoss ofrece un paquete completo de controles de presión y temperatura para sistemas de aire comprimido. Los componentes optimizados para aplicaciones navales se encargan de que el aire comprimido esté disponible en todo momento para garantizar un viaje seguro.
Características y ventajas
Funcionamiento seguro y fiable de los sistemas de aire comprimido
Un único proveedor de sensores, interruptores, transmisores y válvulas aptos para su uso en aplicaciones navales
Alta disponibilidad y una larga vida útil para los sistemas de aire comprimido