En asociación con un fabricante líder de alimentos y bebidas, rediseñamos un enfriador de botellas reemplazando sus componentes clave para mejorar el rendimiento y al mismo tiempo reducir el uso de energía y la huella de carbono.
Leer caso completo

Si bien la necesidad de resultados comprobados en refrigeración sostenible es clara, la forma de lograrlos puede no serlo. Hemos resumido tres sencillos pasos para optimizar la eficiencia energética de su exhibidor con puerta de vidrio, refrigerador comercial o congelador.
Conoce más

Productos destacados
En un paso hacia la sostenibilidad, Danfoss ha reducido significativamente las emisiones de carbono en un 74% - en comparación con 2019 - en la producción de válvulas de expansión termostáticas.
Leer el caso completo


Maximice la eficiencia energética con Optyma™.
Reduzca el consumo de energía con las unidades condensadoras desnudas Optyma™, diseñadas para ofrecer una eficiencia y un rendimiento superiores en refrigeración comercial.
Descargar el catálogo