Tanques de refrigeración de leche que garantizan un control preciso de la temperatura
Las explotaciones lecheras necesitan disponer de una refrigeración altamente eficiente de la leche para poder conservarla a una temperatura constante de unos 4 °C en los depósitos de leche, hasta la recogida para su posterior procesamiento.
La leche se almacena en las instalaciones en depósitos cerrados o abiertos. Para que conserve su calidad, se enfría rápidamente desde los 38 °C que tiene tras el ordeño hasta los 4 °C de los depósitos. Habitualmente, los tanques de leche incorporan un mezclador para acelerar el proceso de refrigeración y homogeneizar la leche.
Dentro de la gama de productos Danfoss para la refrigeración eficiente de depósitos de leche puedes encontrar soluciones de diseño adecuadas para cualquier tamaño de depósito, temperatura de evaporación o refrigerante, incluidos los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP). El control preciso de la temperatura que ofrecen los componentes Danfoss también evita que la leche fresca se congele y pierda calidad. Nuestras soluciones están diseñadas para que cumplan todos los requisitos legales vigentes a nivel nacional y regional.
Características y ventajas
Unidades condensadoras refrigeradas por aire idóneas para tanques de leche, con compresores herméticos (principalmente compresores alternativos y scroll) o, en ocasiones, semiherméticos.
Unidades condensadoras a medida, dimensionadas en función del tamaño del tanque y de la temperatura ambiente.
Una amplia gama de controles para garantizar que la refrigeración sea fiable.
Larga vida útil
Productos relacionados
Formación
¿Deseas obtener más información sobre los tanques de enfriamiento de leche?