Conservadores y congeladores horizontales diseñados para guardar y almacenar productos frescos, congelados o previamente enfriados. Normalmente, una unidad autónoma de acero inoxidable que se utiliza en cocinas profesionales, panaderías y laboratorios.
Gran variedad de equipos, incluidos los tradicionales conservadores y congeladores horizontales, mesas de preparación de alimentos, encimeras, equipos bajo barra, bases para cocinar, enfriadores de leche y refrigeradores bajo barra.
Características y ventajas
Un control excelente de la temperatura
Soluciones ligeras y compactas
Productos de acero inoxidable para ambientes agresivos y para el sector alimentario y de bebidas
Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento
Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales
Larga vida útil
Aspectos destacados
Válvula de expansión TU con una mayor eficiencia energética en comparación con el tubo capilar
Válvula solenoide EVUL para un desescarche efectivo por gas caliente
Controladores electrónicos ERC/ETC para optimizar el rendimiento del sistema, con el consiguiente ahorro de energía
Filtro secador DML de 1,5" para la eliminación de humedad y partículas para proteger los sistemas contra la congelación y las impurezas abrasivas
Presostato ACB para una desconexión de alta/baja presión fiable y protección del compresor
Bobina de condensador de serpentina MCHE para minimizar la carga de refrigerante y mejorar la eficiencia
Compresores para aplicaciones comerciales ligeras
Productos relacionados
Casos prácticos
Vídeos
El frigorífico: cómo funciona. Video explicativo.
El frigorífico: cómo funciona. Video explicativo.
Cómo instalar un compresor comercial ligero de Danfoss.