Unidades terminales
Para cubrir, entre otras cosas, unidades fan coil, paneles de refrigeración y techos climatizados. La mayoría se instalan en el techo y proporcionan calefacción o refrigeración a la habitación mediante un sistema de 2, 3 o 4 tubos. Para controlar la temperatura ambiente, se pueden conseguir los mejores resultados usando válvulas de equilibrado y control independientes de la presión (PIBCV), tanto en condiciones de carga total como parcial. Simplemente hay que ajustarlas según el caudal requerido en condiciones de plena carga y funcionan como limitadores automáticos de caudal. En condiciones de carga parcial, el actuador reduce con precisión el caudal en función de las necesidades. No se producirá ninguna situación de sobrecaudal, lo que aumentará la eficiencia energética de la fuente de calor o de refrigeración.
Los actuadores se pueden controlar mediante un sistema de gestión de edificios (BMS) o mediante controladores de ambiente electrónicos independientes. En caso de que las unidades terminales contengan un ventilador, el controlador de ambiente también se puede utilizar para cambiar la velocidad del ventilador.
Calefacción por radiadores
En la mayoría de los casos, consiste en un sistema bitubo con uno o más radiadores en cada habitación. Para controlar la temperatura ambiente, se utilizan los termostatos de radiador Danfoss. Estos constan de una válvula termostática de radiador —en su mayoría, diseñadas con preajuste de caudal— y un sensor de temperatura. Una amplia variedad de sensores garantiza un control preciso de la temperatura ambiente. Por ejemplo, si las cortinas impiden medir adecuadamente la temperatura ambiente, una versión con sensor remoto o con sensor y control remoto sería una solución mejor.
Para un confort ambiental óptimo, se recomienda equipar el sistema de radiadores con una solución de equilibrado hidráulico automático. De este modo se eliminan las fluctuaciones de presión y se garantiza un funcionamiento óptimo de los termostatos de radiador.
Suelo radiante
Ofrece un alto nivel de confort al calentar las habitaciones desde el suelo hacia arriba. El calor se reparte uniformemente y, al estar situado en el suelo, no ocupa ningún espacio útil. Danfoss ofrece soluciones de suelo radiante hidráulicas o eléctricas. Se pueden utilizar para calentar todos los espacios del edificio o para calentar espacios específicos, como los baños de los hoteles, donde las necesidades de confort son más elevadas.
Tanto en los sistemas de calefacción por suelo radiante hidráulicos como en los eléctricos, la temperatura de la habitación o del suelo puede controlarse mediante termostatos de ambiente. De este modo, se garantiza un excelente nivel de confort ambiental y se evita que las habitaciones se calienten cuando no es necesario.