Los controladores electrónicos ECL 310 y Apex 20 pueden controlarse a distancia mediante tres sistemas SCADA distintos:
- Danfoss Energy Control System (DECS): una solución basada en la web para sistemas de calefacción. Puede instalarse localmente y configurar automáticamente su interfaz de usuario y sus funciones como soporte de la aplicación en el controlador.
- El servidor OPC puede utilizarse con la mayoría de los clientes SCADA y permite conectar y configurar rápidamente el controlador ECL como dispositivo del sistema. Es compatible con los protocolos de comunicación Modbus, así como con algoritmos de lectura y escritura especiales que permiten aumentar la capacidad de proceso hacia y desde el controlador.
- ECL Tool es un software basado en la web que permite al personal técnico agilizar el mantenimiento y la puesta en marcha del sistema. Está conectada a uno o más controladores ECL 310 y permite la monitorización y el control a distancia desde un PC o una aplicación para teléfono inteligente.