Entre los productos para compresores, hay disponibles arrancadores suaves, filtros armónicos AHF con opción de controlador de cascada integrado, bobinas de CC y controladores PID.
Estrategias de arranque y de carga pico
El arranque es la fase crítica dentro del funcionamiento del compresor. El variador VLT Refrigeration Drive minimiza el número necesario de arranques variando la velocidad del compresor para ajustar la capacidad durante el funcionamiento. Se puede configurar un número máximo de ciclos de arranque y parada durante un determinado período de tiempo a través del panel de control.
El variador VLT Refrigeration Drive suministra un 135 % del par de arranque nominal por un corto período de tiempo. Durante el funcionamiento normal, se dispone del 110 % del par nominal por un periodo de 60 segundos.
Para ampliar la vida útil del convertidor, se puede abrir una válvula de descarga de presión a fin de permitir que el compresor arranque de forma rápida sin carga.
Par de arranque del 135 %
El variador VLT Refrigeration Drive suministra un 135 % del par de arranque nominal por un período de tiempo de 30 segundos. Durante el funcionamiento normal, se dispone del 110 % del par nominal por un periodo de 60 segundos.
Arranques sin carga
Para ampliar la vida útil del variador, se puede abrir una válvula de descarga de presión a fin de permitir que el compresor arranque de forma rápida sin carga.
Compresores más pequeños con el mismo pico de carga
Se pueden manejar breves picos de carga configurando el sistema con un compresor más pequeño, que el convertidor hace funcionar a un máximo de 90 Hz. De esta manera, no se necesitará un compresor más grande solo para hacer frente a los picos de carga.
Zona neutra
El variador VLT Refrigeration Drive continuará controlando los compresores de velocidad fija en aquellas situaciones en las que falle el compresor de velocidad variable. Para las situaciones de fallo, la zona neutra se ajusta mediante el parámetro especial «Zona neutra de velocidad fija», que permite realizar menos arranques al ampliar la zona neutra.
Funciones de optimización
Optimización de P0
El variador VLT Refrigeration Drive admite la conexión de un controlador LonWorks de ADAP-KOOL® para optimización de P0.
Control diurno y nocturno
Varía el valor de consigna del compresor y los programas de velocidad del ventilador del evaporador para que coincidan con la carga diurna y nocturna y evita así un consumo innecesario de energía.
Supervisión de la temperatura final de condensación
Al supervisar mediante sensores de temperatura el control de nivel de alta presión del cabezal flotante, la velocidad se reduce antes de que la alta presión alcance un valor crítico.
Más información acerca de los variadores de frecuencia disponible en Refrigeración y aire acondicionado y Automoción y transporte / Variadores de frecuencia para compresores.