El nuevo iC7-HVACR de Danfoss es un variador de frecuencia variable (VFD) de primera calidad diseñado para redefinir el rendimiento en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Desde reducir el PUE en centros de datos críticos hasta garantizar un aire acondicionado eficiente en edificios inteligentes y la confiabilidad en salas blancas, el iC7-HVACR está diseñado para resolver los retos más urgentes de la actualidad. Este variador de frecuencia de última generación es más que una simple herramienta de eficiencia, es un componente estratégico para sistemas modernos e inteligentes, que ofrece un rendimiento inigualable mediante tres diferenciadores clave.

1. Calidad de red inigualable con armónicos ultrabajos (ULH)
La calidad de la energía es fundamental en la industria y el sector sanitario. La gama iC7-HVACR cuenta con una variante de armónicos ultrabajos (ULH) que es impresionantemente compacta y ligera, y lidera el mercado en la reducción de la distorsión armónica. Esto garantiza un cumplimiento superior de la red, reduce las pérdidas de energía y protege crucialmente la electrónica sensible y otros activos críticos de los efectos dañinos de una mala calidad de la energía. Esto significa una mayor estabilidad y confiabilidad para toda la infraestructura eléctrica, vital para instalaciones sensibles como centros de datos, hospitales y salas blancas.
2. Un nuevo nivel de inteligencia HVACR para una alta calidad del aire interior
(IAQ)
iC7-HVACR reduce significativamente la complejidad y los costos del sistema al integrar inteligencia avanzada directamente en el variador. Ofrece funciones especialmente adaptadas para optimizar el rendimiento de HVAC y refrigeración. Su mayor potencia de cálculo le permite funcionar como centro de sensores y como controlador, reduciendo la necesidad de PLC externos. Esto permite una automatización de edificios más inteligente y
receptiva, proporciona datos en tiempo real directamente a su sistema de gestión de edificios (BMS) y simplifica el diseño del sistema para una puesta en marcha más rápida y eficiente.
3. Ciberseguridad por diseño para infraestructuras críticas
En un mundo cada vez más conectado, la gestión segura del acceso no es negociable. El iC7-HVACR cuenta con un criptochip de hardware integrado para proteger el variador contra el acceso no autorizado, lo que aumenta su confiabilidad.
Ventajas principales adicionales de iC7-HVACR:
-
Consumo de energía considerablemente reducido: El iC7-HVACR ofrece una eficiencia energética líder en el mercado para ayudar a cumplir los objetivos de reducción de emisiones y reducir los costos operativos y los medidores, como el PUE, en los centros de datos
-
Facilidad de instalación y funcionamiento: Un panel de control intuitivo, conexiones rápidas de cables de alimentación e integración perfecta con diversos equipos HVACR garantizan que los sistemas funcionen de forma rápida y sin errores.
-
Diseño compacto y ligero: Aproximadamente un 20% más compacto que la siguiente mejor alternativa, el iC7-HVACR ofrece una flexibilidad inigualable para nuevas construcciones y renovaciones, incluso en los espacios más reducidos
-
Asistencia global con los servicios DrivePro®: La red de servicio global de Danfoss está siempre disponible para garantizar el mantenimiento y la optimización de sus sistemas para obtener el máximo rendimiento a lo largo de todo su ciclo de vida
¿Qué novedades hay en el mundo sobre los VFD?

Descubra las funciones más recientes de los productos y las actualizaciones del software y los servicios de Danfoss Drives. Aquí puede explorar noticias técnicas sobre variadores de frecuencia variable (VFD), convertidores de potencia y otras tecnologías de accionamiento.