Las válvulas de regulación por etapas PTS, recién introducidas en el mercado como parte del programa EXO - Extended Oil-Free de Danfoss, están diseñadas para mejorar el rendimiento y la fiabilidad tanto de los chillers centrífugos exentos de aceite como de las bombas de calor. Estas válvulas ofrecen un funcionamiento extremadamente rápido, en tan solo 5 segundos, para evitar sobretensiones en el compresor y garantizar un rendimiento estable del sistema durante el arranque y el apagado. Con esta velocidad revolucionaria, aportan un nuevo nivel de funcionalidad al mercado, lo que las convierte en una opción ideal para aplicaciones críticas, utilizadas en data centers, hospitales o procesos industriales.
Las válvulas de conexión por etapas PTS están diseñadas para proporcionar protección contra sobretensiones y estabilizar el funcionamiento del compresor, garantizando un rendimiento suave y fiable del sistema, incluso en las condiciones más exigentes.
Prevención de sobretensiones, protección del compresor y arranque más rápido
Las válvulas PTS están especialmente diseñadas para evitar sobretensiones en el compresor, un problema común en los compresores centrífugos causado por la baja presión durante el arranque. Al reaccionar rápidamente a las condiciones de sobretensión, las válvulas PTS estabilizan la presión del compresor, reduciendo el riesgo de daños y prolongando la vida útil del sistema. También pueden tener la función de válvulas de equilibrado de carga.
Durante el arranque, las válvulas PTS se abren rápidamente en 5 segundos, conectando la descarga con la aspiración a través del evaporador para liberar la presión antes de que se abra la válvula de retención de descarga. Esto evita la recirculación de gas, protege el compresor de los golpes internos y da como resultado tiempos de arranque más rápidos y un rendimiento del sistema más eficiente.
Rendimiento de apagado fiable
En el apagado, las válvulas PTS liberan rápidamente la presión para proteger los cojinetes del compresor y otros componentes, ayudando a evitar el contacto con los cojinetes del eje. Durante el apagado normal, la válvula de conexión por etapas se abre y la velocidad del compresor se reduce, lo que garantiza un funcionamiento suave. La capacidad de las válvulas de conexión por etapas satisface los casos más exigentes de relación de presión del compresor, lo que garantiza la estabilidad del sistema.
En caso de fallo o pérdida de potencia, la válvula de descarga se cierra y la apertura rápida de la válvula de conexión por etapas libera la presión del compresor.
Las características y ventajas de las válvulas ETS.
-
DurabilidadFabricados con materiales de alta calidad para garantizar la fiabilidad a largo plazo en aplicaciones exentas de aceite y minimizar los costes de mantenimiento.
-
Compatibilidad total con refrigerantes Adecuado para todos los refrigerantes comunes, incluido el A2L, lo que mejora la versatilidad.
-
Tiempo de respuesta rápido y preciso: Diseñado para abrirse rápidamente durante el arranque y cerrar suavemente, garantizando un sellado hermético y la estabilidad de la presión en 5 segundos.
-
Tamaño flexible: Disponible en varios tamaños con valores de valor-KV que van de 18 a 38 para adaptarse a una amplia gama de capacidades del sistema.
-
Integración perfecta Compatible con los controladores de válvulas paso a paso de Danfoss, incluidos los controladores EKF, EKE 100 y Alsmart®.
Optimizado para compresores Turbocor®
Las válvulas PTS están optimizadas específicamente para su uso con los compresores Danfoss TGx y TTx Turbocor®, lo que ofrece una mayor estabilidad y fiabilidad del sistema. Diseñadas para las relaciones de presión de compresor más exigentes, estas válvulas ofrecen un rendimiento en condiciones difíciles, proporcionando una solución fiable y energéticamente eficiente cuando se combinan con compresores Turbocor®.
Ventajas en comparación con las soluciones de preparación tradicionales
En comparación con las válvulas solenoides tradicionales y las válvulas de motor paso a paso estándar, las válvulas PTS ofrecen varias ventajas clave:
-
Gran capacidad de caudal con una sola válvula: Con un alto valor-KV, las válvulas PTS pueden manejar grandes caudales sin sacrificar la estabilidad de la presión.
-
Respuesta rápida.La rápida apertura y cierre (en menos de 5 segundos) de las válvulas PTS ayuda a reducir el riesgo de daños del compresor, mejorando la fiabilidad general del sistema.
-
Excepcional calidad La avanzada tecnología de sellado garantiza la estanqueidad, evitando fugas incluso en condiciones de alta presión.
-
Baja caída de presión Las válvulas PTS proporcionan un bypass de baja presión, conectando la descarga con la aspiración a través del evaporador. Esto ayuda a aumentar la presión antes de que se abra la válvula de retención de descarga, evitando la recirculación de gas y protegiendo el compresor de los golpes de presión.
Integración perfecta para chillers y bombas de calor OEM
Las válvulas PTS están disponibles en tres modelos con valores de valor-KV que van de 18 a 38, lo que ofrece flexibilidad para varios tamaños de sistema. Además de las válvulas PTS, la gama incluye Válvuas de expansión ETS, controladores y válvulas de bola exentas de aceite (OFC y OFB), y otros componentes diseñados para líneas de líquido, aspiración y descarga, proporcionando a los OEM un conjunto completo de soluciones para una integración fiable del sistema.
Estas válvulas ofrecen una fácil integración con nuestra cartera de productos de chillers y bombas de calor, lo que garantiza flexibilidad y fiabilidad para los profesionales de HVAC&R.