Aprende, conecta e innova con las soluciones de Danfoss Drives
Fecha: 27 agosto, 2026
Ubicación: En línea
¡No te pierdas el próximo webinar impartido por el Ing. Juan Camilo Granada!
En este webinar, presentaremos una solución flexible para nuevos conceptos de máquinas, así como para instalaciones o equipos existentes, con capacidades de hasta 22 kW. Veremos cómo su amplia compatibilidad con protocolos industriales y sus interfaces de comunicación integradas lo convierten en una opción altamente comunicativa y preparada para la Industria 4.0.
También exploraremos su facilidad de uso e integración, gracias a su diseño compacto, así como a su sencilla instalación, programación y mantenimiento. Todo esto permite que se adapte a distintas aplicaciones y lo convierte en el variador multipropósito ideal para fabricantes de maquinaria.
Ingeniero electrónico especialista en automática con 17 años de experiencia industrial y participación destacada en proyectos cómo la repotenciación 4000hp en el bombeo de aguas residuales Chanis en Panamá, malacates mineros y bombeos de fondo de mina por 8000hp, entre otros.