Aprende, conecta e innova con las soluciones de Danfoss Drives
Fecha: 30 julio, 2026
Ubicación: En línea
¡No te pierdas el próximo webinar impartido por el Ing. Juan Camilo Granada!
En este webinar conocerás cómo el Danfoss Advanced Active Filter optimiza la calidad de energía en tus instalaciones al integrar mitigación de armónicos, corrección del factor de potencia y compensación de desbalance en una sola solución. Exploraremos los retos más comunes relacionados con la calidad de energía y cómo esta tecnología permite una operación más eficiente, estable y confiable.
Aprenderás cómo su configuración flexible, la mitigación selectiva y la detección automática de resonancia se adaptan a distintas aplicaciones industriales. Al finalizar, comprenderás cómo mejorar el desempeño de tus sistemas eléctricos, reducir riesgos operativos y maximizar la eficiencia energética de tu planta.
Ingeniero electrónico especialista en automática con 17 años de experiencia industrial y participación destacada en proyectos cómo la repotenciación 4000hp en el bombeo de aguas residuales Chanis en Panamá, malacates mineros y bombeos de fondo de mina por 8000hp, entre otros.