Gefico elige bombas APP cerámicas e iSaves de Danfoss para una solución SWRO modular
Gefico diseñó un tren SWRO de 750 m3/día energéticamente eficiente para un cliente que necesitaba soluciones tanto en contenedor como en skid para siete trenes en tres centros turísticos jamaicanos diferentes. Las bombas cerámicas APP de Danfoss y los ERD iSave son el corazón de estos trenes compactos y modulares con un SEC de sólo 2,36 kWh/m3.
Cuando una empresa española de ingeniería necesitó una solución SWRO compacta, fiable y energéticamente eficiente para tres usuarios finales distintos, los ingenieros de Gefico propusieron un diseño de tren compacto y modular que pudiera instalarse tanto en contenedores como sobre skids. Las bombas APP cerámicas y los ERD iSave de Danfoss son el núcleo de los siete trenes que Gefico diseñó y fabricó.

El reto: Diseñar y producir un sistema SWRO flexible y energéticamente eficiente, apto para contenedores, skids, monitorización remota y agua de alimentación con alto contenido en partículas.
Estel, cliente de Gefico, es una empresa española de ingeniería que ofrece soluciones de SWRO, aguas residuales y generación de electricidad para hoteles y complejos turísticos de todo el mundo. Estel se puso en contacto con Gefico en la primavera de 2023 con una interesante propuesta. ¿Cómo podría Gefico diseñar una solución que Estel pudiera utilizar en Jamaica, donde necesitaba plantas SWRO BOO para tres clientes de complejos turísticos diferentes, dos de los cuales requerían plantas en contenedores con una capacidad de 1500 m3/d, y uno necesitaba 2250 m3/d para un edificio existente?
Según el director de ventas de Gefico, Javier Expósito Pernas, el proyecto encaja perfectamente con la experiencia de décadas de Gefico en los sectores de SWRO marino, offshore y terrestre. "Maximizar la producción por metro cúbico de espacio de planta era, por supuesto, un punto de partida crítico porque dos de los usuarios finales necesitaban soluciones en contenedores. Al mismo tiempo, todas las plantas tenían que ofrecer monitorización remota y la robustez necesaria para hacer frente a los niveles de partículas del agua de mar jamaicana. Por último, y muy importante, Estel tiene una amplia experiencia en BOO, por lo que piensan sistemáticamente en términos de costes totales de propiedad. En consecuencia, también exigían una eficiencia energética y una fiabilidad operativa excelentes para mantener bajos los gastos de energía y mantenimiento".
La solución: Un sistema modular compuesto por siete trenes de 750 m3/d basados en bombas cerámicas HPP de Danfoss y ERD iSave.
Para cumplir los diversos requisitos de Estel, los ingenieros de Gefico diseñaron un sistema modular basado en un tren compacto de 750 m3/d que podía combinarse de manera flexible. Dos trenes en un contenedor de 40' serían ideales para cada uno de los dos complejos que requerían 1500 m3/d. Se podrían construir tres trenes sobre skids para facilitar el transporte al tercer complejo, con el edificio existente, que necesitaba 2.250 m3/d en total. Cada uno de los siete trenes está construido en torno a una bomba cerámica de alta presión Danfoss APP 38 y un ERD iSave 40, y todos están equipados para su monitoreo remoto.
"Nuestro diseño modular presenta varias ventajas significativas", explica Pernas. "La modularidad aporta flexibilidad y escalabilidad, lo que reduce los CAPEX relacionados con los costes de diseño y producción, pero también disminuye los OPEX al estandarizar los componentes y agilizar los procedimientos de mantenimiento y piezas de repuesto. Al mismo tiempo, cada una de las tres plantas incorpora redundancia, lo que simplifica aún más el mantenimiento y supone una mitigación de riesgos fundamental para los complejos turísticos que dependen de un suministro constante de agua dulce."
Los resultados: Un sistema flexible y modular que ofrece la mejor eficiencia energética de su categoría y ocupa poco espacio.
Gefico puso en servicio la primera planta modular a principios de mayo de 2024, poco menos de 12 meses después de la RFP de Estel. Está previsto que las dos siguientes entren en funcionamiento poco después.
"Las bombas HP y los ERD de Danfoss son una pieza clave de esta solución modular", concluye Pernas. "No sólo su tamaño compacto es ideal para espacios reducidos como estos, sino que su eficiencia energética y fiabilidad son incomparables. La combinación de APP y la tecnología iSave nos permite alcanzar un SEC de 2,36 kWh/m3, por lo que tanto Estel como sus clientes pueden minimizar los costes financieros y medioambientales de su SWRO."
"Que ahora tengamos la opción de instalar versiones cerámicas de las bombas APP, esto es también una verdadera ventaja en algunos lugares remotos, por ejemplo estos de Jamaica. Los largos intervalos de servicio y las capacidades de monitoreo remoto de Danfoss ayudan tanto a Estel como a nosotros a mejorar aún más nuestra capacidad para minimizar los costes operativos y el tiempo de inactividad. Y sus políticas de existencias y cortos plazos de entrega hacen posible construir y entregar soluciones personalizadas como esta con una rapidez predecible."
Productos relacionados

Para purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.

Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.