Con sede en Turenki (Finlandia) y con fábricas también en Chuzhou (China) y Viljandi (Estonia), Kolmeks Ltd fabrica bombas y motores que se utilizan normalmente en sistemas de calefacción y refrigeración, en grupos de presión y, cada vez más, también en la industria de procesos.
El funcionamiento de una bomba con un convertidor de frecuencia de CA mejora significativamente la capacidad de control y la eficiencia energética de todo el sistema de bombeo. VACON® 20 Cold Plate se integró en la nueva gama de bombas en línea de Kolmeks, con un rango de potencia de 0,75 kW a 7,5 kW. Kolmeks también inició un proyecto de desarrollo de software para la obtención de las funciones de convertidor para bombas múltiples necesarias para el extremo pequeño de las bombas VS.
Kolmeks es una empresa pionera en el sector, cuyo éxito se basa en productos como VACON® 20 Cold Plate, que cumplen con los más altos requisitos en cuanto a tecnología, calidad, fiabilidad y eficiencia.
Descarge y lea el documento Más información sobre VACON® 20 Cold Plate Más información sobre aplicaciones para edificios residenciales