El diseño compacto, la alta fiabilidad y la competitividad de costes hacen que las bombas Danfoss sean una opción perfecta para los barcos. Las bombas funcionan en más de cien plantas de RO solo para la Royal Navy.
Las bombas APP de Danfoss son una parte clave de la solución ganadora de Salt Separation Services para las plantas RO para las naves más grandes y poderosas jamás construidas para la Royal Navy de los Estados Unidos.
Los dos nuevos portaaviones, el HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales, dependen cada uno de tres plantas de desalación de ósmosis inversa (RO) de agua de mar para la producción de agua dulce. En el corazón de cada planta se encuentran dos bombas APP 8.2 funcionando en paralelo.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversaPara purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.