Los actuadores Danfoss AMZ 112/113 constituyen un producto intuitivo, fiable, de fácil instalación y puesta en servicio que se adapta a todas las aplicaciones y aumenta su flexibilidad. De hecho, además de adaptabilidad y funciones que satisfacen las necesidades de los clientes, ofrecen una instalación y puesta en servicio sin problemas (con una sola mano), sin necesidad de contar con conocimientos ni experiencia de alto nivel (externos).
Los actuadores Danfoss AMZ 112/113 permiten evitar problemas y reducir el tiempo de selección de productos, de instalación y de puesta en servicio sin comprometer la fiabilidad (engranajes metálicos en el actuador) ni el rendimiento. Proporcionan una funcionalidad adicional para el diagnóstico y el uso de la aplicación con el objetivo de obtener el mejor rendimiento posible.
El actuador AMZ se ha diseñado para su uso en aplicaciones de HVAC o CH para el cierre de zonas sin fugas o para la conmutación/desviación del caudal de un cliente/fuente a otro en los conocidos como sistemas de control de prioridades. Normalmente, se encuentran en aplicaciones de climatización (ventiloconvectores, UTA) y de calefacción central, por ejemplo, en calderas, centrales de energía solar, bombas de calor, sistemas híbridos, sistemas de control de prioridades y aplicaciones de preparación de agua caliente sanitaria, pero también pueden aplicarse en la preparación de agua caliente sanitaria en el lado primario.
Los actuadores AMZ se han diseñado para que resulten fáciles de usar y poner en servicio, sin comprometer la fiabilidad ni el rendimiento.
Los AMZ pueden emplearse en:
- Sistemas de cierre de zonas HVAC (ventiloconvectores, UTA)
- Aplicaciones de calefacción central domésticas y comerciales
- Aplicaciones de agua caliente sanitaria
- Centrales de energía solar
- Control de la prioridad del suministro de agua caliente y calefacción (función de desvío)
- Control de la prioridad en instalaciones con calderas y equipos de combustible sólido (función diversora)
Características y ventajas
Ahorro de tiempo con una instalación y puesta en servicio sencillas y sin problemas
Productos fiables, robustos y de alta calidad que garantizan una vida útil más larga y una disminución de los costes de servicio
Concepto flexible que reduce el tiempo de selección
Herramientas de soporte
Guía de aplicación