Los actuadores eléctricos de Danfoss, en combinación con nuestras válvulas de control, proporcionan un nuevo nivel de comodidad a través de un excelente rendimiento de control y de prestaciones de calidad. Los actuadores ofrecen una reducción de riesgos a través de una mejora de la protección contra sobrecargas, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas del actuador dentro del sistema.
Las válvulas de control motorizadas garantizan un control estable y preciso del agua. A la vez, esto mejora el control de la temperatura, lo que conduce a un mayor confort para el usuario final. Unos ratios de control apropiados y unos tiempos de respuesta rápidos ante los cambios en las necesidades de suministro de agua caliente sanitaria son tan solo algunas de las características necesarias para garantizar un control óptimo.
Características de los actuadores:
- Anti oscilación
- Relación de control
- Limitación de recorrido
- Característica split
- Modificación de la característica de control (actuadores 65X)
Características y ventajas
-
Fácil selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento que implica menos tiempo, dinero y esfuerzo
-
Protección térmica y contra sobrecargas integrada del electromotor
-
Los LED de visualización y señalización externos ahorran tiempo y esfuerzo durante la instalación y la puesta en servicio de las válvulas MCV
Herramientas de soporte

Heat Selector
Heat Selector de Danfoss es la mejor herramienta de selección online de su clase y optimiza el proceso de planificación para los expertos en aplicaciones de calefacción.
Abrir Heat Selector
Guía de aplicación

La aplicación Valve Ruler de Danfoss está disponible para teléfonos inteligentes y tabletas, y te permite seleccionar y conectar tipos de válvula y actuadores para tu próxima aplicación. Puedes introducir o calcular los kV introduciendo el caudal y la entrada/salida de presión necesarios. También puedes seleccionar el tipo de aplicación y especificar la conexión de válvulas, los puertos y PN de la aplicación.
Preguntas más frecuentes
¿En qué se diferencian los actuadores AMV y AME?
AMV o AME son denominaciones que describen cómo se controla el actuador. AMV significa que el actuador tiene control de 2 o 3 puntos, y AME significa que el actuador tiene control modulante. Esta es una diferencia muy importante, ya que no todos los tipos de control son adecuados para todas las aplicaciones.
Los actuadores modulantes, o AME, son adecuados para regular con precisión el caudal, ya que también tienen señal de indicación y pueden colocarse de forma muy precisa según la señal recibida del controlador. Además, los actuadores AME (en ocasiones llamados también la versión electrónica de los actuadores) proporcionan más características en los interruptores DIP y ofrecen mucha más flexibilidad y variaciones de control para el cliente.
Los actuadores AMV no suelen tener por defecto ninguna señal de retorno activa, a menos que utilicen un potenciómetro en el interior, y no son tan precisos cuando se trata de controlar el caudal, aunque ofrecen una solución muy buena para las necesidades del cliente.
¿Cuál es el sustituto adecuado para un actuador AME 85?
Actualmente, los actuadores AME 655 o AME 55 podrían ser buenos sustitutos. En el futuro también se podrá utilizar un actuador AME 685.
Consulta los detalles técnicos de los actuadores AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/
¿Puede el actuador funcionar también con corriente continua? ¿Qué se puede hacer si no funciona?
La mayoría de los actuadores no funcionan con tensión de CA y CC porque tienen tecnología de motores sincrónicos. Ahora están llegando nuevos motores de imanes permanentes de corriente continua, y esta tecnología puede funcionar con actuadores de CA o CC gracias a la conexión de serie entre el estátor y el rotor del motor eléctrico.
Este tipo de actuadores, como los AME 435 y los AME 655/658/659, pueden funcionar con corriente alterna o continua, pero solo con 24 V en una o 230 V en otra versión del actuador, no ambas al mismo tiempo. Si tienes tensión de CC en el sistema y dispones de un actuador de CA, te recomendamos que busques un sustituto adecuado o que instales un inversor en tu sistema.
Consulta los detalles técnicos de los actuadores AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/
¿Cómo funciona el interruptor AUX?
Los interruptores AUX son interruptores adicionales en el actuador que envían señales al receptor (que puede ser otro actuador, una caldera, una bomba o un controlador) cuando se pasa el punto determinado de la posición del actuador, lo que normalmente significa que se han alcanzado las posiciones finales del actuador (totalmente abierto o cerrado).
¿Cómo se utiliza la función de seguridad, o la llamada función de retorno por muelle, y qué significa SD y SU?
La función de seguridad es una característica de los actuadores obligatoria por ley o por requerimiento del cliente para cerrar o abrir la válvula en caso de corte del suministro eléctrico. A menudo sucede que se corta el suministro eléctrico y la válvula deja de estar bajo control. Esto puede tener unas consecuencias catastróficas para la aplicación/industria y, lo que es más importante, para la seguridad de todas las personas que se encuentren cerca de la válvula, ya que esta podría tener más de 130 °C de agua a presión en el sistema.
La función de seguridad permite cerrar o abrir la válvula automáticamente (a través del muelle en el interior del accionamiento) cada vez que se interrumpe la alimentación eléctrica. SD significa resorte hacia abajo, que moverá el actuador a la posición final más baja, SU significa resorte hacia arriba, que moverá el actuador a la posición final más alta. Puedes encontrar ambas versiones en la gama de productos de Danfoss.
Consulta la gama de actuadores: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
¿Podemos cambiar las características del actuador?
La respuesta es: SÍ. Normalmente, los actuadores tienen unas características lineales, pero con los nuevos actuadores AME como, por ejemplo, en los actuadores AME 435 y AME 655/658/659, se pueden cambiar las características del actuador con los ajustes de los interruptores DIP. Para obtener más información al respecto, consulta las especificaciones técnicas.
¿Los actuadores pueden accionarse mediante una señal de voltaje o corriente?
Todos los actuadores AME tienen la posibilidad de elegir entre la señal de entrada de voltaje del controlador (U) o la señal de corriente del controlador (I) en un interruptor DIP. También ofrecen la opción de elegir que el actuador funcione a partir de la señal de 0(2) a 10 V o de 0(4) a 20 mA del controlador.
¿La velocidad del actuador es fija y permanente o puedo modificarla/cambiarla?
La velocidad de los actuadores que utilizan motores sincrónicos está fijada en una frecuencia que se utiliza en la alimentación de 230 V CA. Puedes aumentar la velocidad del actuador si utilizas una tensión de alimentación de 60 Hz. Sin embargo, esta solución no es recomendable, porque no podrás saber hasta qué punto se mueve el actuador más rápido.
Recomendamos elegir los actuadores AME de Danfoss con tecnología de motores de imanes permanentes de corriente continua, ya que estos permiten seleccionar la velocidad en el interruptor DIP. Por ejemplo, los actuadores AME 655/658/659 pueden moverse a 2 s/mm o a 6 s/mm, dependiendo de la configuración del interruptor DIP. Para comprobar qué actuadores tienen velocidad seleccionable, contacta con nuestra organización de ventas.
Si la carrera de la válvula es más corta que la del actuador, ¿qué debo hacer? ¿Cómo pongo en marcha el actuador?
A menudo sucede que el actuador tiene una carrera más larga que la válvula. Los actuadores de Danfoss tienen un protocolo de puesta en marcha automática cuando encuentran las posiciones finales de la válvula en la que están montados. El actuador memoriza estas posiciones y adapta su carrera a la válvula. De esta manera, puedes ahorrar mucho tiempo y dinero a la hora de instalar y de poner en marcha el actuador en la válvula.
¿Tengo que usar un adaptador para la combinación de VF 2/3 DN65-80 y AMV(E) 56?
Sí, es necesario un adaptador para esta combinación debido a la diferencia de diseño del cuello de la válvula en la gama DN 65-80. El adaptador necesario para poder montar el actuador en la válvula es el 065Z0312.