Válvulas de expansión termostáticas TU con orificio fijo

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Formación
  • Noticias
  • Evita las falsificaciones

Controlan el flujo de refrigerante al evaporador

Las válvulas de expansión termostáticas de acero inoxidable TU permiten controlar el flujo de refrigerante al evaporador. La válvula detecta el nivel de refrigerante y, si es necesario, inyecta líquido para mantener el funcionamiento óptimo del sistema de aire acondicionado. 

Ver el modelo 3D

 

Las válvulas TU tienen un diseño compacto, peso ligero y conexiones bimetálicas de acero/cobre para un proceso de soldadura rápido. Las válvulas TU ofrecen orificios fijos o intercambiables y configuraciones de recalentamiento ajustables o no ajustables, así como diseños compensados interna o externamente. Las válvulas TU están disponibles en diseños con paso en ángulo o con paso recto y con muchas combinaciones de conexiones soldadas.

Las válvulas TU garantizan un funcionamiento constante durante toda su vida útil. Las válvulas se entregan con un filtro de alta retención de suciedad y las versiones TUA(E), con filtro intercambiable, ofrecen un mantenimiento sencillo (del mismo modo que la limpieza del filtro). Para obtener un funcionamiento seguro y fiable, las válvulas TU se pueden suministrar con un purgador autolimpiable o con una carga MOP.

Características y beneficios

Adecuadas para todos los refrigerantes y las aplicaciones comunes

Gran intervalo de funcionamiento: Rango N de -40 °C a +10 °C / Rango B de -60 °C a -25 °C

Regulación estable

Diseño compacto y bajo peso

Acero inoxidable y versión de soldadura hermética con alta resistencia a la corrosión y a la vibración

Fácil de soldar sin necesidad de envoltura húmeda

Recalentamiento ajustable.

Válvulas especiales de recalentamiento no ajustable disponibles

Filtro con elevada capacidad de retención de la suciedad

Disponible con presión de funcionamiento máxima (MOP)

Pasión por la expansión

TU, Pasión por la Expansión

Descubre cómo la TU mantiene el mundo refrigerado desde 1995.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Español Multiple 05 jun., 2018 6.9 MB .pdf
Folleto Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Inglés Multiple 12 mar., 2020 1.9 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Productos relacionados

  • Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 - Danfoss
    Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 con orificio intercambiable
    Las válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado que funcionan con refrigerantes fluorados. La válvula T2/TE2 se suministra con orificios intercambiables para facilitar su almacenaje y mantenimiento.
  • Válvula de expansión termostática TE 5 - Danfoss
    Válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 con orificio intercambiable
    Las válvulas de expansión termostáticas TE 5-55 se utilizan para la inyección de líquido en evaporadores para sistemas de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados.
  • Válvulas de expansión termostáticas TGE - Danfoss
    Válvulas de expansión termostáticas TGE con orificio fijo
    La serie TGE de válvulas de expansión termostáticas cuenta con un diseño innovador para refrigerantes fluorados. Las válvulas TGE tienen conexiones de cobre mejoradas para aplicaciones de alta presión de soldadura hermética, y están disponibles con una gran variedad de tipos y tamaños de conexiones.
  • Válvulas de expansión termostáticas TR 6 - Danfoss
    Válvulas de expansión termostáticas TR 6 con orificio fijo
    Las válvulas de expansión termostáticas TR 6 se han diseñado y desarrollado con características específicas para el uso en aplicaciones como sistemas de aire acondicionado residencial, sistemas split, unidades en techo, bombas de calor, sistemas de aire acondicionado comerciales ligeros y enfriadores. Su diseño hermético satisface las demandas medioambientales de hoy de mañana. El programa TR 6 está disponible para R22 y R410A, y se pueden fabricar modelos para otros refrigerantes bajo pedido.

Formación

Noticias

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.