Válvulas de asiento en ángulo para aplicaciones exigentes
Las válvulas neumáticas, también conocidas como válvulas de asiento en ángulo de accionamiento neumático o válvulas de accionamiento externo, son una opción idónea en casos en los que no se pueden usar válvulas solenoides estándar.
La válvula neumática es una solución real a prueba de fallos para entornos complicados. Permite velocidades de caudal muy altas, puede utilizarse a partir de una presión diferencial cero y con temperaturas medias elevadas y funciona con viscosidades altas o en entornos con suciedad. Asimismo, es compatible con zonas EEx tan solo con la colocación de la válvula piloto fuera de la zona. La válvula cuenta con un actuador neumático alimentado por una válvula solenoide de tres vías. La presión del medio piloto actúa sobre el cilindro del actuador y acciona el pistón, lo que permite abrir o cerrar el sello por medio del vástago. Normalmente, el sello vuelve a su posición de reposo gracias a un muelle de retorno situado en el actuador neumático.
Aplicaciones para válvulas neumáticas
Estas válvulas se pueden usar en numerosas aplicaciones:
- Refrigeración
- Precalentamiento
- Esterilizadores y autoclaves
- Lubricación a alta presión
- Distribución de vapor
- Embotellado
- Equipos de producción textiles
- Equipos de planchado industrial al vapor
- Mezcla de pinturas, tintes y colorantes
- Equipos de lavado y limpieza industriales
- Y muchas otras…
En la configuración de accionamiento doble no existe muelle de retorno y el medio piloto se usa tanto para abrir como para cerrar la válvula. Más información en esta lección electrónica.
Lección electrónica sobre la tecnología de las válvulas neumáticas

Características y ventajas
-
Para todo tipo de líquidos y gases
-
Versión en bronce para agua, aceite y aire comprimido
-
Versión en acero inoxidable para líquidos neutros y
agresivos, y para medios gaseosos -
Válvulas aptas para condiciones de vacío
-
Presión de funcionamiento: hasta 16 bar / 232 psi,
según el tipo de válvula
Documentación
Aquí encontrarás documentación técnica sobre nuestros productos.

Válvulas solenoides, de asiento en ángulo y termostáticas: una visión general de los productos para control de fluidos.
Descargar el folleto

Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto técnico | Angle-seat externally operated valve type AV210A - AV210H | Inglés | Multiple | 22 jun, 2021 | 3.7 MB | |
| Folleto técnico | Angle-seat externally operated valve type AV210A - AV210H | Inglés | Multiple | 26 mar, 2026 | 2.7 MB | |
| Folleto técnico | Angle-seat externally operated valve, type AV210A - AV210H | Inglés | Multiple | 25 feb, 2021 | 3.7 MB | |
| Folleto técnico | AV210 | Inglés | Multiple | 11 ago, 2014 | 2.1 MB | |
| Folleto técnico | AV210 | Inglés | Multiple | 26 may, 2013 | 2.1 MB | |
| Folleto técnico | Externally operated valves. Type AV210 | Inglés | Multiple | 26 ene, 2015 | 1.5 MB | |
| Folleto técnico | Externally operated valves. Type AV210 | Inglés | Multiple | 13 oct, 2015 | 2.1 MB | |
| Folleto técnico | Externally operated valves. Type AV210 | Inglés | Multiple | 31 ene, 2017 | 2.8 MB | |
| Folleto técnico | Externally operated valves. Type AV210 | Inglés | Multiple | 21 ene, 2016 | 2.1 MB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Inglés | Multiple | 02 mar, 2026 | 1.7 MB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Sueco | Suecia | 24 mar, 2026 | 2.1 MB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Alemán | Alemania | 22 mar, 2022 | 539.9 KB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Alemán | Multiple | 06 may, 2026 | 2.1 MB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Chino | China | 22 mar, 2022 | 690.4 KB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Italiano | Italia | 22 mar, 2022 | 501.0 KB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Portugués | Brasil | 11 mar, 2026 | 2.0 MB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Inglés | Estados Unidos | 22 mar, 2022 | 410.8 KB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Danés | Dinamarca | 24 mar, 2026 | 2.1 MB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Italiano | Italia | 09 oct, 2024 | 2.4 MB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Finlandés | Finlandia | 23 mar, 2026 | 2.2 MB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Francés | Francia | 22 mar, 2022 | 509.3 KB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Portugués | Brasil | 22 mar, 2022 | 502.1 KB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Polaco | Polonia | 22 mar, 2022 | 536.4 KB | |
| Folleto | Fluid Controls overview | Coreano | Corea del Sur | 22 mar, 2022 | 545.9 KB | |
| Folleto | Fluid Controls Overview | Ucraniano | Ucrania | 13 sept, 2023 | 593.6 KB | |
| Folleto | Proteja su sistema con nuestro programa homologado de válvulas solenoides | Español | España | 11 mar, 2026 | 2.1 MB |