Mejora el rendimiento del desescarche y reduce el consumo de energía de los sistemas de C02 y NH3
Mejora el rendimiento de desescarche y reduce el consumo energético.
El módulo de desescarche ICFD para C02 y amoníaco es un módulo de drenaje compacto de base líquida incorporado en nuestra reconocida estación de válvulas ICF. Se trata de una fórmula que reúne las conocidas ventajas de la tecnología ICF de Danfoss con el método de desescarche más eficiente que se conoce en una moderna solución de desescarche para aplicaciones de refrigeración industrial.
Esta solución permite equipar un evaporador con estaciones de válvulas ICF en líneas de aspiración húmeda, de líquido, de gas caliente y de desescarche. Proporciona una impresionante serie de beneficios en cuanto a la mejora de la eficiencia operativa, a la facilidad de instalación y al ahorro energético.
El módulo de desescarche ICFD se proporciona en un tamaño y dos versiones, ICFD 20 – Amoníaco e ICFD 20C – CO2 y es totalmente compatible con ICF 15-4, ICF 20-4 e ICF 20-6.
Características y ventajas
Menor consumo energético
Desescarche con mayor rendimiento
Mayor eficiencia de las tareas in situ
Amplio rango de aplicación
Diseño de sistemas más sencillo
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Módulo de desescarche ICF 20-4Módulo de drenaje de base líquida integrado en nuestra conocidísima estación de válvulas ICF para mejorar el rendimiento del desescarche y reducir el consumo energético en los sistemas con amoniaco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Módulo de función de desescarche ICFMódulo de drenaje de base líquida para la estación de válvulas ICF. Proporciona un mayor rendimiento en el desescarche y un menor consumo energético en los sistemas con amoniaco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Módulo de desescarche ICF 20-6Módulo de drenaje de base líquida integrado en nuestra conocidísima estación de válvulas ICF para mejorar el rendimiento del desescarche y reducir el consumo energético en los sistemas con amoniaco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Módulo de desescarche ICF 15-4Módulo de drenaje de base líquida integrado en nuestra conocidísima estación de válvulas ICF para mejorar el rendimiento del desescarche y reducir el consumo energético en los sistemas con amoniaco.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guía de instalación | ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly | Inglés | Multiple | 26 mar, 2024 | 1.7 MB | |
| Folleto técnico | Spare parts and accessories, Valve station types ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 | Inglés | Multiple | 11 jul, 2025 | 3.5 MB | |
| Guía de instalación | Valve station, Types ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20 and ICF SS 25 | Alemán; Inglés; Español; Francés; Polaco; Portugués; Ruso; Chino | Multiple | 01 dic, 2025 | 7.0 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.