Regulación precisa del caudal para un funcionamiento eficaz y fiable
Nuestra serie de válvulas de expansión eléctrica, ETS, proporciona un funcionamiento eficiente y fiable que satisface los requisitos de cualquier sistema de aire acondicionado. Las válvulas son compatibles con controladores de Danfoss y de otros fabricantes.
Ver modelos 3D:
Cuando se combinan con el controlador de recalentamiento de Danfoss y los sensores de presión y temperatura, las válvulas están diseñadas para una inyección de líquido precisa en evaporadores. La válvula está completamente equilibrada para proporcionar una función bi-flow y función de cierre estanco en ambos sentidos del flujo. El diseño de la válvula incorpora un motor bipolar para controlar el flujo de forma precisa.
Características y ventajas
Una amplia gama de válvulas de expansión eléctrica para todos los refrigerantes comunes y una amplia gama de capacidades y rangos de presión
Válvulas especiales para CO₂ disponibles
La mayoría de los modelos tienen un visor incorporado con indicador de nivel de humedad
Motores paso a paso para una regulación precisa
Posicionamiento exacto para un control óptimo de la inyección de líquido
Diseño interior y exterior resistente a la corrosión
Bajo consumo de potencia.
Conjuntos de cable y conector disponibles como accesorios.
Optional S and L curves available for system design optimization
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ETS 8MLa nueva serie ETS 8M ofrece opciones adicionales en el extremo de menor capacidad de la cartera de EEV de Danfoss. Con 4 tamaños disponibles de 12 a 40 CV (62 a 114 kW) con alto MOPD de doble flujo, los costes de aplicación pueden reducirse masivamente utilizando sólo una válvula en ambas direcciones de flujo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ETS 5MUna gama de válvulas de expansión de motor paso a paso compactas, silenciosas y ligeras para una mayor protección del sistema en pequeñas unidades de aire acondicionado como VRF, CRAC y bombas de calor. Son compatibles con controladores de 12 V.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvula ETS Colibri® (ETS 12C-100C)ETS Colibri® es una válvula de motor paso a paso electrónico. La válvula se ha diseñado para ofrecer un control preciso de la inyección de líquido en evaporadores de aire acondicionado y aplicaciones de refrigeración.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ETS 175L - ETS 500LUna gama de válvulas de expansión eléctricas de gran tamaño diseñadas para soportar una mayor caída de presión mínima de funcionamiento, disponibles con curva en S y caudal lineal, y con características avanzadas de mantenimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ETS PGama de válvulas de expansión de colector para grandes sistemas de aire acondicionado, como enfriadoras. Son compatibles con la tecnología exenta de aceite.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Brochure_Electric Expansion Valves overview | English | Multiple | 08 ago, 2025 | 3.2 MB | |
| Brochure | Brochure_Electric Expansion Valves overview | Polish | Poland | 30 jun, 2023 | 1.8 MB | |
| Brochure | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | German | Multiple | 03 oct, 2014 | 616.3 KB | |
| Brochure | ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C | English | Multiple | 03 oct, 2014 | 535.3 KB | |
| Brochure | ETS6 Sales Brochure(4P) | Chinese | Multiple | 21 oct, 2014 | 665.8 KB | |
| Brochure | Heat pump components - selection guide | Korean | Multiple | 06 abr, 2015 | 4.6 MB | |
| Brochure | Heat Pump Components - selection guide | English | Multiple | 02 oct, 2014 | 1.3 MB | |
| Brochure | Overview brochures: Electronic Expansion Valves | German | Multiple | 15 nov, 2022 | 1.5 MB | |
| Brochure | Time is money - Optimise your heat pump business - - - Heat pump component selection catalogue | German | Multiple | 02 oct, 2014 | 1.3 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Controlador de recalentamiento y controladores de válvula de motor paso a pasoSi deseas un control preciso del recalentamiento en tu sistema de aire acondicionado, elige un controlador de recalentamiento confiable y efectivo de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionadoLos transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Controladores de recalentamientoSi buscas un control preciso del recalentamiento en su sistema de aire acondicionado, elije un controlador de recalentamiento fiable y eficaz de Danfoss.
Formación
Más información con Danfoss Learning
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.