Una solución fiable, segura y ecológica
Danfoss ICV Flexline™ garantiza una solución fiable, segura y ecológica, ahora y en el futuro. La familia de productos está formada por una válvula de control pilotada ICS, una válvula de control motorizada ICM y una válvula solenoide de 2 etapas ICLX. Todos los tipos de válvulas emplean un único cuerpo de válvula con el fin de ofrecer una flexibilidad excepcional.
El concepto modular facilita enormemente la construcción de válvulas que permiten ahorrar energía y reducir los tiempos de inactividad. Todas las válvulas están diseñadas para soportar una presión de trabajo máxima de 65 bar (943 psi) y permiten utilizar eficientemente tanto el CO₂ como otros futuros refrigerantes de alta presión.
ICV Flexline™ ofrece una plataforma para múltiples soluciones de control.

Menor coste del ciclo de vida, mayor ahorro y máxima libertad de diseño
Las válvulas de control ICV Flexline™ no sólo han sido diseñadas para proporcionar grandes ahorros y la máxima libertad de diseño, también representan una solución fiable, segura y ecológica adaptada a tus requisitos, ahora y en el futuro.
Características y ventajas
Presión homologada para 65 bar (943 psi) en el rango de temperatura comprendido entre -60 y +120 °C [ -76 y 248 °F]
Homologado para el uso con amoníaco, CO₂ y otros refrigerantes no inflamables
Consumo energético bajo.
Rendimiento y fiabilidad de sistemas mejorados
Reducción del riesgo de fuga hasta en un 80 % gracias al acoplamiento magnético y a la ausencia de sellado dinámico
Reducción de costes de mantenimiento
Válvulas ligeras y pequeñas con conexiones soldadas exclusivamente
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Menores costes asociados al ciclo de vida. Mayor ahorro y máxima libertad de diseño (ICV Flexline) | Español | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
| Folleto | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglés | Multiple | 20 feb, 2024 | 15.6 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Herramientas de soporte

Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial
¿Deseas obtener más información sobre las aplicaciones de refrigeración industrial con amoníaco? La Herramienta de aplicación de Refrigeración Industrial es una presentación interactiva en PowerPoint que contempla todos los detalles de una planta de amoníaco de dos etapas. Al hacer clic en partes concretas de la planta, accederás a vistas de corte detalladas e información sobre las válvulas específicas necesarias. También encontrarás enlaces útiles que te permitirán acceder a documentación técnica, animaciones de productos y vídeos.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICV Flexline™ con bridasLas válvulas ICV con bridas están disponibles en cinco tamaños: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvula solenoide de dos posiciones ICSH Flexline™El desescarche por gas caliente es un método muy común y eficiente utilizado en la refrigeración industrial. Para prevenir los riesgos de seguridad, que pueden originarse incluso por un ligero cambio en las condiciones de funcionamiento, deben aplicarse en todo momento prácticas de diseño adecuadas que incorporen características concretas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas servoaccionadas ICS Flexline™Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.