• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Presostatos KP/KPU para aplicaciones estándar

Excelente fiabilidad y larga durabilidad

Los presostatos KP están optimizados para refrigeración comercial ligera y pesada, ya que proporcionan una excelente protección contra la presión de aspiración baja o la presión de descarga alta. Se utilizan para arrancar y parar compresores de refrigeración y ventiladores en condensadores refrigerados por aire.

Los termostatos KP son interruptores eléctricos controlados por temperatura y tienen un solo conmutador unipolar (SPDT). Pueden utilizarse en la regulación, pero se utilizan sobre todo en los dispositivos de control de la seguridad.

Con los presostatos KP se obtiene una gran fiabilidad y una larga durabilidad, gracias a la función de activación por límites, que garantiza tiempos de rebote sumamente cortos. El presostato KP está disponible con grados de protección IP30, IP44 e IP55, para adaptarse convenientemente a cada aplicación.

Características y beneficios

Alta confianza eléctrica y mecánica

Presostato resistente a las vibraciones e impactos

Diseño compacto

Fuelle completamente soldado

Larga durabilidad

Ajustes de presión regulables

Descripción general de los presostatos y termostatos Danfoss para refrigeración

Folleto comercial general sobre presostatos y termostatos

Consulta los folletos generales sobre nuestros presostatos y termostatos.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Español Multiple 19 ago, 2014 5.6 MB .pdf
Folleto Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats Inglés Multiple 23 jul, 2014 5.5 MB .pdf

Productos relacionados

Formación

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.