La gama interruptores de uso naval de Danfoss se utiliza para medir y controlar la presión y la temperatura del aire, de gases y de líquidos en aplicaciones navales. Los presostatos son conocidos por su precisión, su robustez y su durabilidad, así como su funcionamiento a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más exigentes. Los interruptores cuentan con hasta diez homologaciones navales y se pueden entregar como diseño de caja o por bloques para adaptarse a cualquier aplicación.
Características y ventajas
Amplia gama estándar de presostatos y termostatos
Hay disponibles soluciones altamente especializadas y personalizadas
Funciones de monitorización sencillas.
Los interruptores cuentan con precauciones de seguridad críticas integradas
Diez homologaciones navales diferentes para uso global