Gama completa de presostatos aprobados para uso naval
La gama interruptores de uso naval de Danfoss se utiliza para medir y controlar la presión y la temperatura del aire, de gases y de líquidos en aplicaciones navales. Los presostatos son conocidos por su precisión, su robustez y su durabilidad, así como su funcionamiento a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más exigentes. Los interruptores cuentan con hasta diez homologaciones navales y se pueden entregar como diseño de caja o por bloques para adaptarse a cualquier aplicación.
Características y ventajas
Amplia gama estándar de presostatos y termostatos
Hay disponibles soluciones altamente especializadas y personalizadas
Funciones de monitorización sencillas.
Los interruptores cuentan con precauciones de seguridad críticas integradas
Diez homologaciones navales diferentes para uso global
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Presostato CAS de alto rendimientoEn la serie de presostatos CAS, se ha prestado una especial atención a cumplir las exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, bajo diferencial, construcción robusta y compacta y resistencia a golpes y vibraciones. La familia CAS cumple la mayoría de los requisitos asociados a las aplicaciones en exteriores e interiores. Los presostatos CAS son idóneos para su uso en sistemas de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de electricidad y a bordo de embarcaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Presostato diferencial tipo bloque MBC 5180Los presostatos diferenciales MBC 5180 se utilizan en aplicaciones marinas en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Presostato compacto MBC 5100Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Presostato KPS de alto rendimientoEn la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas de prueba MBV 5000 para presostatosLa válvula de prueba de presión tipo MBV 5000 forma parte del concepto de bloques, desarrollado para ahorrar espacio, peso y costes. La válvula de prueba está diseñada para su uso en muchas aplicaciones, como por ejemplo supervisión, indicación de alarmas, apagado o diagnóstico en equipos como motores, engranajes, propulsores, bombas, filtros, compresores, etc.