Los calentadores de agua con depósito son soluciones adecuadas para hospitales, estadios deportivos, hoteles, bloques de apartamentos y grandes edificios similares. Esta gama de productos cubre sistemas de almacenamiento y carga que combinan la demanda de unos elevados niveles de rendimiento, confort e higiene con un funcionamiento eficiente de los recursos. Los sistemas pueden combinarse con un segundo o con varios depósitos de almacenamiento de ACS para adaptarlos de forma óptima a las condiciones del emplazamiento de instalación (también están disponibles con tuberías listas para montar).
¿Cómo funciona un acumulador de agua caliente?
Al abrir el grifo de agua caliente, los acumuladores de agua suministran agua caliente de la parte superior del depósito. Para rellenar el agua caliente suministrada, en el fondo del depósito se produce la entrada de agua fría para, de este modo, garantizar que el depósito esté siempre lleno.
Nuestros sistemas de carga de almacenamiento se caracterizan por estas dos funciones:
- Sistema de carga de almacenamiento: gracias a la superficie de calentamiento altamente eficiente del intercambiador de calor de placas, los sistemas ThermoDual® permiten alcanzar temperaturas de retorno bajas en toda la secuencia de funcionamiento de una recarga de almacenamiento, lo que da lugar a una reducción del caudal volumétrico necesario. Esto significa un funcionamiento económico y hace que estos sistemas sean especialmente adecuados para su aplicación en redes de district heating, así como conectados a calderas de condensación.
- Sistema antilegionela: el sistema de agua caliente sanitaria ThermoClean® de Danfoss ofrece una solución adicional eficaz para la producción de agua caliente sanitaria sin legionela. Los sistemas ThermoClean® funcionan según los principios de la desinfección térmica, lo que garantiza que la temperatura de reacción del sistema se mantendrá a una temperatura constante de 70 °C. Esto ofrece una protección eficaz contra la bacteria de la legionela en los sistemas de agua caliente sanitaria.
 
Características y beneficios
Temperaturas de retorno bajas en toda la secuencia de funcionamiento de una recarga de almacenamiento, lo que da lugar a una reducción del caudal volumétrico necesario.
Uso especialmente indicado en redes de district heating, así como conectados a calderas de condensación.
Sistema especial con una eficaz función antilegionela adicional para la producción segura de agua caliente sanitaria.
El control electrónico proporciona excelentes ahorros de funcionamiento.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Inglés | Multiple | 09 sept, 2025 | 4.4 MB | 
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
- 
                    
if (isSmallPicture) {   Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anuales Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.