• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Eco™

La manera inteligente de calentar la vivienda

Danfoss Eco™ sabe cuándo mantenerte caliente.

Danfoss Eco™ es el termostato inteligente independiente del radiador que le proporciona un fácil control en el hogar de cada radiador individual.

El termostato Eco™ de Danfoss funciona con la tecnología Bluetooth®, lo que significa que puedes controlar tus radiadores desde tu smartphone, usando la App. Si prefiere ajustar su termostato Danfoss Eco™ manualmente, también puede utilizar la rueda giratoria para ajustar la temperatura deseada.

La protección de datos entre su smartphone y el Danfoss Eco™ se garantiza con el más alto nivel de seguridad mediante el seguimiento continuo y la mejora de nuestras medidas de seguridad técnicas y organizativas.

Danfoss Eco™ – el termostato del radiador inteligente con tecnología Bluetooth

Danfoss Eco™ es fácil de instalar, fácil de usar y le da hasta un 30% de ahorro en su consumo de calefacción. Danfoss Eco™ es simplemente la manera inteligente de calentar la vivienda.

Danfoss Eco ™ es la manera fácil de calentar radiadores de forma inteligente.

Características y ventajas

Hasta un 30% de ahorro de energía
(software avanzado de control de calefacción)

Control en el hogar de la calefacción del radiador
- Horario para adaptarse a su vida

Fácil control de cada radiador individual
a través de la aplicación en el teléfono con tecnología Bluetooth

Bluetooth para la programación del termostato
< 10m

Instalación rápida y sencilla
Siga los 4 pasos, es tan simple como eso

Bajo nivel de ruido
< 30dB

Ajuste manual del termostato
con solución de rueda giratoria

Firmware actualizable por aire (OTA)
No te preocupes, no es necesario realizar ninguna acción para tener el firmware actualizado. La actualización se instala automáticamente.

Cómo funciona

La calefacción inteligente implica un control total

La calefacción inteligente implica un control total

Danfoss Eco™ es la manera fácil de inteligente de calentar los radiadores. El nuevo y mejorado termostato le ofrece un diseño duradero y elegante.

Ritmo semanal

Por la mañana

Por la mañana

Incluso antes de despertarse, su termostato de radiador Danfoss Eco™ ha aumentado automáticamente la temperatura ambiente para garantizar un comienzo agradable y cómodo del día.
06:30 Despertar
07:30 Hora de salir de casa

La forma más rápida de ahorrar energía, es simplemente bajar la temperatura cuando no la necesitas. El tiempo de sueño es un buen momento para bajar la temperatura en casa. 
22:30 Hora de acostarse
06:30 Despertar

Fuera de casa

Fuera de casa

Cuando estés fuera de casa, la temperatura será menor, asegurando así el máximo ahorro de calefacción.

Modo vacaciones

Modo vacaciones

¿Ya planeó las próximas vacaciones? Utilice la aplicación Eco™ de Danfoss para establecer la hora y la fecha para obtener el máximo ahorro de calefacción durante sus vacaciones. Empiece a relajarse y a ahorrar.

Data safety - better safe than sorry

Seguridad de datos : mejor prevenir que lamentar

Este producto está diseñado para uso en hogares privados; por razones de seguridad, no debe instalarse en espacios públicos.

Además de la protección de datos durante la comunicación entre su teléfono inteligente y los sistemas de calefacción inteligente Danfoss, garantizamos el más alto nivel de seguridad. Para proporcionar un alto nivel de seguridad, estamos monitoreando y mejorando continuamente nuestras medidas de seguridad técnicas y organizativas.

  • Almacenamiento de datos en la nube solo con acuerdo de usuario.
  • Pruebas de seguridad independientes por especialistas externos en protección de datos para garantizar la estabilidad del sistema y la resistencia a los impactos externos.
    Revisión continua del código de software para asegurarse de que no hay salidas de puerta trasera.
  • La protección física con código PIN garantiza que solo los usuarios autorizados puedan realizar cambios en los sistemas de calefacción inteligente de Danfoss

Herramientas de soporte

Aplicación Danfoss Eco™ App - control sencillo de su termostato

Aplicación Danfoss Eco™ App - control sencillo de su termostato

La aplicación Danfoss Eco™ es compatible con Danfoss Eco™ termostato Bluetooth de 2ª generación.
Descargue la aplicación ahora y disfrute de la calefacción del hogar del mañana.

Instalación

4 sencillos pasos de instalación y ya está listo para funcionar

Garantía

5 Años de garantía

5 Años de garantía

En Danfoss, hemos estado atendiendo las necesidades de la industria de la calefacción durante más de 80 años. Utilizamos nuestra experiencia para desarrollar nuevos productos, y nos parece de gran importancia ofrecer productos de alta calidad.

Por lo tanto, ahora ofrecemos 5 años de garantía en todos nuestros productos de calefacción inteligente, cuando son instalados por un instalador profesional.

Asistencia

Soporte

¿Está buscando información específica del producto?

¿Está buscando información específica del producto?
Haga clic aquí para encontrar documentación, información de software, videos de instalación y guías.

Soluciones relacionadas

Smart heating de Danfoss

Smart heating de Danfoss

La calefacción inteligente Danfoss tiene una solución para cada hogar y cada necesidad, desde un termostato de radiador inteligente independiente hasta soluciones completas de calefacción inteligente para un control total

 – en cualquier momento y en cualquier lugar.