• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sensores de temperatura para refrigeración

  • Vista general
  • Productos destacados

Una parte de la gama ADAP-KOOL®

Danfoss pone a tu disposición los sensores de temperatura AKS, optimizados para aplicaciones de refrigeración en la industria de distribución alimentaria. Todos los sensores forman parte de la gama de controladores ADAP-KOOL®, incluidos los siguientes sensores de temperatura:

  • AKS 11, 12 y 21, que son sensores de temperatura de uso sencillo (PT 500 y 1000) y que ofrecen un control óptimo de la refrigeración.
  • El AK-HS 1000 es un sensor de producto para el registro HACCP que permite al minorista cumplir con las normativas que exigen el registro de la temperatura de los alimentos.

Características y ventajas

Medición precisa de la temperatura en aplicaciones para la industria de distribución alimentaria

Mediciones fiables

Larga vida útil

Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.

Productos destacados