Monitorización precisa de la temperatura con homologaciones navales
La temperatura tiene una importancia fundamental en los procesos navales. Un control preciso de la temperatura permite un funcionamiento seguro y un alto rendimiento, mientras que un sobrecalentamiento de tan solo unos grados puede tener graves consecuencias para el equipo y el personal.
Danfoss ofrece una gama completa de sensores de temperatura, optimizados para aplicaciones navales, desde motores a sistemas de soporte. Nuestra gama de productos incluye sensores RTD y termopares, y cuenta con diez homologaciones navales.
Características y ventajas
-
Medida de temperaturas entre −50 °C y 800 °C.
-
Óptima protección contra la humedad.
-
Módulo de medida fijo o intercambiable.
-
Elemento de resistencia Pt 100 / Pt 1000 y termopares NiCr-Ni tipo K
-
Disponible con transmisor incorporado
-
Diez homologaciones navales diferentes que permiten un uso global
-
Disponibles soluciones altamente especializadas y personalizadas
Gama de productos

La gama de sensores de temperatura MBT 5310 ha sido diseñada especialmente para la medida de la temperatura en cojinetes sometidos a un alto riesgo de sobrecalentamiento.

El transmisor de temperatura MBT 9110 puede utilizarse para convertir la señal del Pt100 / Pt 1000 en ohmios o la señal en mV del termopar a una señal de 4-20 mA.

El MBT 5113 es un sensor de temperatura de alto rendimiento que puede utilizarse para medir y regular los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones fijas y navales.

En el MBT 5560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada, lo que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.

Diseñado especialmente para monitorizar la temperatura de los cojinetes del tubo de popa: Tubo de protección flexible que permite alcanzar cojinetes colocados a una distancia de hasta 20 m de la caja terminal. El elemento de precisión Pt 100 asegura una lectura rápida y precisa de la temperatura del cojinete, lo que permite evitar daños en este.

MBT 5114 es una serie de sensores de temperatura para gases de escape utilizados para la optimización del rendimiento y el control del impacto ambiental de grandes motores de cuatro tiempos.

El MBT 5111 es un sensor de temperatura para trabajos pesados que puede utilizarse para medir y regular los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones fijas y navales.

Sensores de temperatura de alto rendimiento que pueden utilizarse para medir los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones fijas y navales.

Sensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura del agua de refrigeración, el aceite de lubricación, el aceite hidráulico y las instalaciones de refrigeración en aplicaciones industriales y navales. Estos sensores de temperatura se basan en los elementos estándar Pt100 o Pt1000, que proporcionan medidas fiables y precisas.

El MBT 153 es un sensor de temperatura de alto rendimiento que puede utilizarse para controlar la temperatura del agua de refrigeración y de los equipos de ventilación en instalaciones generales industriales y navales. Este sensor de temperatura se basa en el elemento estándar Pt100 o Pt1000, que permite una medición fiable y precisa.

Sensores de temperatura de alta resistencia para el control de agua de refrigeración, aceite lubricante, aceite hidráulico y plantas de refrigeración en la industria general y aplicaciones navales. Estos sensores de temperatura se basan en un elemento Pt 100 o Pt 1000 normalizado, que proporciona una medición fiable y precisa.

El programa MBT 51xxx es una gama de sensores de temperatura para servicio pesado que puede utilizarse para medir y regular los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones estacionarias y navales.