Monitorización fiable de la presión con homologaciones navales
La automatización de las aplicaciones navales crece día a día. La medición y el control precisos de un gran número de parámetros son cruciales para garantizar una larga durabilidad y un funcionamiento eficaz de los motores navales y de los sistemas de apoyo.
Danfoss ofrece una gama completa de transmisores de presión optimizados para aplicaciones navales, tanto de baja como de alta presión. Nuestro catálogo de productos cuenta con hasta diez homologaciones navales.
Características y ventajas
- Alta compatibilidad electromagnética sin impacto en la precisión
- Gran estabilidad frente a las vibraciones y golpes/sacudidas
- Estabilidad a largo plazo
- Altos niveles de estabilidad frente a excesos de presión.
- Alto grado de protección IP
- Amplia variedad de conexiones de presión, conexiones eléctricas, intervalos de presión y señales de salida
- Diez homologaciones navales diferentes que permiten un uso global
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Transmisores de baja presión MBS 9300 para aplicaciones navalesEl diseño compacto de los transmisores de baja presión tipo MBS 9300 los hace aptos para aplicaciones navales, como la monitorización de cárteres y turbocompresores, y le permite reducir los costes de funcionamiento. Su robusto diseño ofrece una excelente estabilidad ante las vibraciones y un alto grado de protección EMC/EMI.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Serie de transmisores de presión MBS 5100 para aplicaciones navalesEl transmisor de presión compacto de alta precisión MBS 5100, homologado para usos navales, es apto para casi todas las aplicaciones marinas. El MBS 5150, con amortiguador de pulsos integrados, ha sido diseñado para su uso en aplicaciones navales con un impacto adverso del medio, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Transmisores de presión tipo caja EMP 2 aprobados para uso navalEl transmisor de presión de alta precisión EMP 2 ha sido diseñado para la monitorización y el control de aplicaciones navales e industriales, y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones ambientales adversas. La gama de transmisores de presión flexibles cuenta con versiones absolutas o de manómetro (relativas), con ajuste de punto cero y span con una señal de salida de 4-20 mA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Transmisores de presión MBS 3300 para aplicaciones navales de alta temperaturaEste transmisor de presión compacto para altas temperaturas es apto para casi todas las aplicaciones navales, y permite medir la presión con un alto grado de fiabilidad, incluso en condiciones ambientales adversas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Transmisor MBS 2100 para aplicaciones navales y de alta temperaturaEste transmisor de presión compacto para altas temperaturas es apto para casi todas las aplicaciones navales, y permite medir la presión con un alto grado de fiabilidad, incluso en condiciones ambientales adversas.