Transmisores de presión fabricados a partir de conocimientos especializados
El grado de automatización de las aplicaciones móviles y fijas crece exponencialmente. Dado que la gestión eficiente de las máquinas y los sistemas depende cada vez más de controles electrónicos integrales, la demanda de sensores y transmisores será cada vez mayor.
Danfoss cuenta con décadas de experiencia en este campo y ha conseguido satisfacer las necesidades del mercado en cuestión de tecnologías y funciones.
Hoy, el catálogo de productos de Danfoss incluye una amplia selección de transmisores, en los que se combinan tecnologías de vanguardia con una selección inteligente de materiales. Gracias a ello, podemos adaptar nuestra gama de productos a, prácticamente, cualquier actividad de medida (y cualquier presupuesto).
Características y beneficios
-
Alto rendimiento EMC sin impacto en la precisión
-
Alto nivel de estabilidad frente a vibraciones y golpes
-
Estabilidad a largo plazo
-
Alto nivel de estabilidad ante sobrepresión
-
Alto grado IP
-
Amplia variedad de conexiones de presión, conexiones eléctricas, rangos de presión, señal de salida
-
Disponible con aprobaciones marinas
Smart Sensors and Connectivity Livestream
Los sensores y los sensores inteligentes son fundamentales para el cambio de procesos, productos y soluciones industriales analógicos a digitales. Desempeñan un papel importante en la evolución de la Industria 4.0 y están capacitando a las empresas para lograr ambiciosos objetivos de optimización.
Ver la grabación de LinkedIn #Livestream con nuestro experto en digitalización Dennis B. Carstensen para obtener más información


El transmisor de presión DST P140 ofrece posibilidades digitales en los mercados de bombas de agua y compresores de aire. El DST P140 ofrece tecnología MEMS premium junto con una excelente estabilidad frente a vibraciones y un alto grado de protección EMC / EMI.

El nuevo programa de sensores de Danfoss habilita nuevo software y funciones programables que nos permiten adaptarnos rápida y fácilmente a las necesidades de tu aplicación. El director senior de desarrollo comercial Dennis Carstensen explica estas características.

La banda de error total es una forma de expresar la precisión del transmisor a diferentes temperaturas de funcionamiento. En Danfoss, aplicamos los parámetros: errores a la temperatura de referencia, precisión a la temperatura de referencia y efectos térmicos. Haz clic para ver el video con Max Luig explicando la banda de error total y la precisión
Productos destacados

Los transmisores de presión MBS 1600 están fabricados para resistir los entornos hostiles que enfrentan las aplicaciones de energía eólica. La gama específica de transmisores de presión viene con todas las conexiones eléctricas y de presión necesarias para una fácil integración en la góndola.

El transmisor de presión MBS 1600/1650 está adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico. El modelo MBS 1600 es un transmisor de presión de alta calidad e inmune a la EMC.

Para uso en ambientes corrosivos, Danfoss presenta el nuevo transmisor de presión robusto DST P40I fabricado en titanio y con elemento cerámico de detección de presión. DST P40I está optimizado para su uso en aplicaciones como sistemas de desalación, refrigeración por agua de mar y procesamiento químico.

Los transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas.
El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.
Formación

Saber más sobre nuestros transmisores de presión
Aprende más sobre la tecnología de transmisores de presión y conoce nuestro programa de transmisores de presión en las lecciones electrónicas de formación de Danfoss.
eLesson: Teoría de los transmisores de presión
Asistencia

Un transmisor de presión mide la presión entrante y la convierte en una señal analógica para el control del sistema. La señal de salida es directamente proporcional a la presión aplicada.
En nuestro ejemplo sobre cómo instalar un transmisor de presión, hemos elegido un transmisor de presión MBS 1700 de Danfoss.

¿Eres distribuidor o instalador? Visita el portal de soporte específico para acceder fácilmente a todas las herramientas relevantes, formación, animaciones, videos prácticos y mucha más información de Industrial Automation.