Programa completo de sensores de inclinación para aplicaciones de hidráulica móvil
El programa de sensores de inclinación Danfoss se ha desarrollado para garantizar una solución robusta y de alto rendimiento para aplicaciones tales como máquinas de construcción y agrícolas, así como equipos de manejo de materiales. Estos sensores se utilizan normalmente en aplicaciones de seguridad para mantener la inclinación de una máquina, o solo una parte de ella, creando una zona de seguridad bajo control para las personas que están trabajando.
Las series DST X710, X720 y X730 de Danfoss utilizan tecnología MEMS sin contacto con rangos de medición de hasta 360 °.
Todos los sensores están diseñados para aplicaciones off-highway y son resistentes a golpes. Están disponibles en versiones únicas y redundantes y se producen de acuerdo a PL d (EN ISO 13849-1: 2015), lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.
Características y beneficios
-
Tecnología MEMS para una vida útil del sensor casi infinita
-
Rangos únicos o redundantes hasta 360 ° (± 180 °)
-
Conector eléctrico: AMP Superseal 6P 282108-1 o M12
-
Salida: CANopen / SAE J1939 (DST X710 Ratiometrica 0.5-4.5V)
-
Linealidad: <± 0.15% FS
-
Resolución: 0.01 °
-
Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a + 85 ° C.
-
Indice de protección IP IP67 - IP69K con conector de acoplamiento hembra
-
Vibraciones:20g - 10 Hz … 2000 Hz
-
Shock: Pulso en 3 ejes; 50g 11 ms
Conformidad
-
CE
-
RoHS
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|