Funcionamiento más eficiente con alta presión hasta 120 bar.
Las bombas Danfoss APP W HC están diseñadas para producir el nivel más alto de eficiencia en aplicaciones ZLD (descarga de líquido cero). Las bombas son bombas de desplazamiento positivo con pistones axiales que mueven una cantidad fija de agua en cada ciclo. El flujo es proporcional al número de revoluciones del eje (rpm). A diferencia de las bombas centrífugas, las bombas APP W HC producen el mismo flujo a una velocidad determinada sin importar la presión de descarga.
Todas las bombas están hechas de materiales no corrosivos, por ej. Acero duplex y PEEK reforzado con carbono.
El diseño simple de la bomba con pocas piezas permite una fácil instalación, inspección y mantenimiento. Además, la bomba funciona sin aceite para evitar la contaminación.
Las bombas APP W HC están disponibles en varios tamaños desde 11 a 24 m³ / hora (48-106 gpm). Todas las bombas están aprobadas para presiones de hasta 120 barg (1740 psig).
Características y beneficios
Excelente eficiencia - hasta un 90% en todos los puntos de operación
Baja complejidad con pocas partes móviles
Fácil de operar y mantener
Bomba libre de aceite para evitar la contaminación.
Fácil escalabilidad cuando se acopla en paralelo
Fabricado en acero dúplex de primera clase para prevenir la corrosión en ambientes agresivos

Aplicaciones de ósmosis inversa ZLD
Saber más sobre cómo utilizar nuestras bombas APP W HC en aplicaciones de ósmosis inversa ZLD
Ahorra energía con un proceso basado en membrana
La mayoría de los sistemas ZLD operan con un proceso térmico de serie. Este proceso supone una gran demanda en el consumo de energía, por lo que es una inversión muy costosa.
Una forma de reducir el consumo de energía es reducir la cantidad de agua que necesita evaporarse al pasar de un proceso térmico a un proceso basado en membrana. Esto está respaldado por estudios que muestran una ganancia de eficiencia de hasta un 75% cuando se pasa del proceso basado en procesos térmicos a procesos basados en la membrana.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APPLas bombas APP están diseñadas para aplicaciones SWRO de pequeño y medio tamaño de tierra firme y navales, y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presiónCon un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.