Bombas de alta presión que proporcionan hasta un 90% de eficiencia
En la sociedad moderna se consumen cantidades sustanciales de agua dulce y, con demasiada frecuencia, las aguas residuales industriales mal tratadas se vierten al medio ambiente.
Para mejorar la reutilización del agua y reducir el vertido de aguas residuales industriales, Zero Liquid Discharge (ZLD) y Minimal Liquid Drcharge (MLD) se han convertido en procesos de tratamiento de aguas residuales altamente eficientes. ZLD y MLD son estrategias ambiciosas de gestión de aguas residuales, que eliminan / reducen cualquier residuo líquido que sale de la planta o la instalación, y la mayor parte del agua se recupera para su reutilización.
La reducción eficiente de los vertidos hace que los procesos ZLD o MLD sean altamente atractivos para las industrias y los servicios públicos. Hasta ahora, sin embargo, los procesos se han visto limitados por los altos costos y el consumo intensivo de energía.
El proceso tradicional de base térmica utilizado en los sistemas ZLD / MLD es muy intensivo en energía. Al agregar un proceso basado en membrana, los estudios muestran que el consumo de energía se puede reducir hasta en un 75%.
El proceso basado en membrana, también conocido como ósmosis inversa, requiere membranas y una bomba de alta presión que puede funcionar con presiones de hasta 120 bar. Se han desarrollado membranas para presiones de hasta 120 bar y con la bomba APP W HC de Danfoss, los profesionales ahora también tienen acceso a una bomba fiable y de alta eficiencia que cumple con los requisitos del proceso basado en membrana.
Con tasas de eficiencia de hasta el 90% en todos los puntos de operación, las bombas APP W HC de Danfoss están diseñadas para producir el nivel más alto de eficiencia en aplicaciones ZLD (descarga de líquido cero) y MLD (descarga de líquido mínima). Las bombas fuertes y extremadamente robustas están fabricadas en materiales no corrosivos y garantizan una alta fiabilidad y bajos costos operativos durante la vida útil.
Las bombas son bombas de desplazamiento positivo con pistones axiales que mueven una cantidad fija de agua en cada ciclo. El flujo es proporcional al número de revoluciones del eje (rpm). A diferencia de las bombas centrífugas, las bombas APP W HC producen el mismo flujo a una velocidad determinada sin importar la presión de descarga.
El diseño simple de la bomba permite una fácil instalación, inspección y mantenimiento. Además, la bomba funciona sin aceite para evitar la contaminación.
La bomba APP W HC maneja rangos de caudal de 11 a 24 m³ / hora (48-106 gpm) y presiones de hasta 120 bar (1740 psi). Las bombas se pueden acoplar en paralelo en trenes para cumplir con la capacidad requerida en cualquier momento.
Características y beneficios
Alta eficiencia: hasta un 90% en todos los puntos de operación
Baja complejidad con pocas partes móviles.
Fácil de operar y mantener
La bomba está libre de aceite para evitar la contaminación.
Fácil escalabilidad cuando se acopla en paralelo
Fabricada en acero dúplex de primera clase para prevenir la corrosión en ambientes agresivos.

Ahorra agua, tiempo y dinero con la nueva bomba APP W HC
Reduce el vertido de aguas residuales industriales utilizando la altamente eficiente bomba Danfoss APP W HC con una presión de salida de hasta 120 bar.
Ahorra energía con un proceso basado en membrana
La mayoría de los sistemas ZLD / MLD funcionan con un proceso de base térmica como estándar. Este proceso supone una gran demanda en el consumo de energía, por lo que es una inversión muy costosa.
Una forma de reducir el consumo de energía es reducir la cantidad de agua que necesita evaporarse al pasar de un proceso térmico a un proceso basado en membrana. Esto está respaldado por estudios que muestran una ganancia de eficiencia de hasta un 75% cuando se pasa del proceso basado en la térmica al proceso basado en la membrana.

Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bombas APP W HC pumpsLas bombas APP W HC están diseñadas para el tratamiento de aguas residuales de ósmosis inversa ZLD. Las bombas pueden funcionar con presiones de hasta 120 bar y manejar rangos de caudal de 11 a 24 m³ / hora.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bombas APPLas bombas APP están diseñadas para aplicaciones SWRO de pequeño y medio tamaño de tierra firme y navales, y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presiónCon un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.