Bombas altamente fiables con bajo riesgo de contaminación
Las bombas de alta presión PAHT de Danfoss están diseñadas para aplicaciones de agua ultrapura. Las bombas PAHT están diseñadas para aplicaciones de limpieza en procesos de fabricación de componentes electrónicos (LCD y LED) y piezas para la industria del automóvil, así como para su uso en sistemas de refrigeración adiabática y humidificación. La propia agua actúa como lubricante de las partes móviles. Las bombas PAHT son las más ligeras y compactas del sector, y pueden instalarse en posición horizontal o vertical.
Se alimentan mediante motores eléctricos o motores de combustión, y son adecuadas para aplicaciones de aumento de la presión de entrada y suministro de agua desde un tanque. Su eficiencia mecánica es muy elevada, lo que evita tener que usar circuitos de refrigeración.
Características y ventajas
Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite
Bajos costes de mantenimiento gracias a su diseño eficiente y su fabricación en acero inoxidable Intervalos de mantenimiento de hasta 8.000 horas
Bajos costes energéticos gracias a la enorme eficiencia del diseño de pistones axiales
Instalación sencilla
Cumplimiento de los estrictos requisitos higiénicos de las normas VDI 6022 y HACCP
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y ATEX (certificación API disponible bajo pedido)

Animación de una bomba
Aprende cómo funciona una bomba de pistones axiales en este vídeo.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bomba de alta presión PAHT 2-6,3Rango de presión: presión máxima de salida: 100 barg / 1450 psig
Presión de entrada cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
Rango de caudal: 0,7-18,1 l/min / 0,2-4.7 gpm
Velocidad: 1000-3000 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bomba de alta presión PAHT 20-32Rango de presión: presión máxima de salida: 100 barg / 1450 psig (PAHT 20), 160 barg / 2321 psig (PAHT 25-32)
Presión de entrada cont.: 0-6 barg / 0-87 psig
Caudal: 10,8-73,5 l/min / 2,8-19,1 gpm
Velocidad: 700-2400 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bomba de alta presión PAHT G 256-308Rango de presión: presión máxima de salida: 120 barg / 1740 psig
Presión de entrada cont.: 2-6 barg / 29-87 psig
Rango de caudal: 89,6-354,2 l/min / 23,3-92,1 gpm
Velocidad: 450-1250 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bomba de alta presión PAHT 10-12,5Rango de presión: presión máxima de salida: 140 barg / 2031 psig
Presión de entrada cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
Rango de caudal: 7,6-25,8 l/min / −2,0-7,2 gpm
Velocidad: 1000-2400 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Bomba de alta presión PAHT 50-90Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig (PAHT 50), 160 barg / 2321 psig (PAHT 63-90)
Presión de entrada cont.: 0-6 barg / 0-87 psig
Rango de caudal: 28,6-149,6 l/min / 7,4-38,9 gpm
Velocidad: 700-1800 rpm