Reduce las emisiones con bombas de alta presión compactas
Las bombas de alta presión PAHT G de Danfoss están diseñadas para aplicaciones de agua ultrapura. Las bombas PAHT G están desarrolladas especialmente para varias aplicaciones de turbinas de gas, como la reducción de emisiones de NOx en motores diésel, la nebulización a la entrada de la turbina y la compresión húmeda. La propia agua actúa como lubricante de las partes móviles. Las bombas PAHT G son las más ligeras y compactas del sector, y pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Se alimentan mediante motores eléctricos o motores de combustión, y son adecuadas para aplicaciones de aumento de la presión de entrada de agua desde el tanque de suministro. Su eficiencia mecánica es muy elevada, lo que evita tener que usar circuitos de refrigeración.
Todas las bombas PAHT G están disponibles con certificación ATEX.
Características y ventajas
-
Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite
-
Bajos costes de mantenimiento gracias a su diseño eficiente y su fabricación en acero inoxidable Intervalos de mantenimiento de hasta 8.000 horas
-
Bajos costes energéticos gracias a la enorme eficiencia del diseño de pistones axiales
-
Diseño compacto Instalación sencilla
-
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y ATEX (certificación API disponible bajo pedido)

Animación de una bomba
Aprende cómo funciona una bomba de pistones axiales en este vídeo.
Gama de productos

Rango de presión: presión máxima de salida: 100 barg / 1450 psig (PAHT 20), 160 barg / 2321 psig (PAHT 25-32)
Presión de entrada cont.: 0-6 barg / 0-87 psig
Caudal: 10,8-73,5 l/min / 2,8-19,1 gpm
Velocidad: 700-2400 rpm

Rango de presión: presión máxima de salida: 140 barg / 2031 psig
Presión de entrada cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
Rango de caudal: 7,6-25,8 l/min / −2,0-7,2 gpm
Velocidad: 1000-2400 rpm

Rango de presión: presión máxima de salida: 100 barg / 1450 psig
Presión de entrada cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
Caudal: 0,7-18,1 l/min - 0,2-4,7 gpm
Velocidad: 1000-3000 rpm