Bombas personalizadas para soluciones fiables y limpias
Las bombas de alta presión PAH y PAH F Danfoss, diseñadas específicamente para aplicaciones de agua corriente, son una de las soluciones más fiables y limpias para sus aplicaciones de alta presión. Las bombas PAH se utilizan en aplicaciones hidráulicas y de eliminación de suciedad, mientras que las bombas PAH F están diseñadas específicamente para aplicaciones de lucha contra incendios. Con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación, las bombas PAH y PAH F utilizan únicamente agua como lubricante, y no necesitan aceite.
Al mismo tiempo, los niveles de rendimiento de las bombas son altos para garantizar la máxima fiabilidad de su solución y para reducir la factura de energía.
Las bombas PAH y PAH F Danfoss están aprobadas para su uso con presiones de hasta 160 barg (2321 psig). Asimismo, estas bombas ofrecen un amplio rango de caudal: de 1,0 a 138 l/min (0,3 a 36,5 gpm).
Las bombas de pistones axiales permiten una configuración flexible en prácticamente cualquier entorno gracias a su tamaño compacto, su bajo peso y la durabilidad de sus materiales. El coste total de propiedad de las bombas Danfoss es inferior al de cualquier otra bomba de alta presión del mercado debido a su elevada eficiencia y a sus bajos costes de funcionamiento y mantenimiento.
Características y beneficios
Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite
Fiabilidad insuperable dentro de su categoría
Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO₂
Diseño compacto, bajo peso y configuración sencilla
Vida útil extensa gracias a que se fabrican íntegramente en acero inoxidable
El coste total de propiedad más bajo del mercado

Bomba y válvula mejoradas
Más información sobre nuestras bombas PAH y válvulas VRH mejoradas para sistemas de extinción de incendios con agua nebulizada.

Casos prácticos de agua corriente
Más información sobre dónde utilizar nuestras bombas PAH y PAH F en aplicaciones de agua corriente.
Gama de productos
Algo ha salido mal. Estamos trabajando en ello. Inténtalo de nuevo más tarde.
Productos relacionados
Algo ha salido mal. Estamos trabajando en ello. Inténtalo de nuevo más tarde.
Aplicaciones relacionadas
Algo ha salido mal. Estamos trabajando en ello. Inténtalo de nuevo más tarde.